Precision Manufacturing

Sources laser

Alimentations électriques CA/CC

Alimentations électriques CA/CC

Alimentations à courant continu recommandées pour les lasers à CO₂

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Caractéristiques techniques Documents et téléchargements

Présentation générale

Tous les lasers CO₂ nécessitent une alimentation en courant continu bien régulée pour fonctionner. Novanta recommande une alimentation en courant continu adaptée à chaque modèle de laser CO₂, généralement une alimentation à découpage fabriquée par Power One, Emerson ou XP Power.

Caractéristiques techniques

Modèle PS-30-750
Résultat 30 V à 27,8 A
1Ø : Tension 85 – 264
1Ø : Ampères à 110 V 7,5
1Ø : Ampères à 220 V 3,7
3Ø : Tension n/a
3Ø : Ampères à 208 V n/a
Lasers à CO₂ Séries 48 et v

Modèle PS-48 PS-401 II PS-48-4000 PS-48-12000 PS-48-750
Résultat 48 V à 50 A 48 V à 210 A 48 V à 83 A 48 V à 250 A 48 V à 15,7 A
1Ø : Tension 185 – 264 n/a 180 – 264 n/a 85 – 264
1Ø : Ampères à 110 V n/a n/a n/a n/a 7,5
1Ø : Ampères à 220 V 13 n/a 22 n/a 3,7
3Ø : Tension n/a 196-305, 340-530 180 – 264 180 – 264 n/a
3Ø : Ampères à 208 V n/a 30 16 32 n/a
3Ø : Ampères à 440 V n/a 18 n/a n/a n/a
Lasers à CO₂ Série ti, p. 100 i401, p. 250 p. 150 p. 400 Série vi

Modèle PS-96
Résultat 96 V à 47 A
1Ø : Tension 208 – 264
1Ø : Ampères à 110 V n/a
1Ø : Ampères à 220 V 24
3Ø : Tension 105 – 264
3Ø : Ampères à 208 V 15
3Ø : Ampères à 440 V n/a
Lasers à CO₂ Série f
Télécharger Type de téléchargement Langue
Fiche technique de l’alimentation CC PS-30-750 Fiche technique Anglais
Non disponible, à titre indicatif uniquement – PS-401 Alimentation électrique pour laser CO₂ Fiche technique Anglais
Fiche technique de l’alimentation en courant continu pour laser CO₂ PS-401 II Fiche technique Anglais
Fiche technique de l’alimentation CC pour laser CO₂ PS-96 Fiche technique Anglais
Fiche technique PS-48-12000 : alimentation en courant continu pour laser CO₂ Fiche technique Anglais
Fiche technique de l’alimentation CC pour laser CO₂ PS-48 Fiche technique Anglais
Fiche technique PS-48-4000 : alimentation en courant continu pour laser CO₂ Fiche technique Anglais
Fiche technique PS-48-750 : alimentation en courant continu pour laser à CO₂ Fiche technique Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.