Contrôleurs et logiciels
ASC
ASC, contrôleur système de la série ARGNET
Le contrôleur ASC et la solution logicielle InScript destinés à nos têtes de balayage ARGES intègrent de puissants outils de synchronisation permettant d’améliorer les performances des systèmes laser. Grâce à des signaux de commande en temps réel, à des fonctions de diagnostic et d’administration à distance, ainsi qu’à une grande précision et un débit élevé pour les applications exigeantes, cette solution de contrôleur laser offre aux utilisateurs davantage de contrôle et de flexibilité pour optimiser leur système laser.
Présentation générale
Compatible avec nos têtes de balayage ARGES, l’ASC est le dispositif central d’un système laser : il contrôle les têtes de balayage, les lasers, les capteurs, les actionneurs et les autres périphériques. Notre toute nouvelle série ASC, ARGNET, est équipée d’un puissant processeur quadricœur 64 bits avec un FPGA de 215 000 cellules logiques, offrant des performances élevées, des cartes d’interface multifonctions interchangeables pour une flexibilité accrue, ainsi qu’une plateforme ouverte avec système d’exploitation Linux embarqué. La combinaison du contrôleur de système ARGES et de son logiciel intuitif, InScript®, donne lieu à des interfaces et des unités de traitement hautement configurables qui réagissent en temps réel aux signaux externes. Cette solution de contrôleur de nouvelle génération, la série ARGNET, garantit une synchronisation optimisée de tous les appareils et signaux, ce qui est essentiel dans les systèmes laser. L’ASC est un dispositif fonctionnant de manière autonome qui ne nécessite pas d’hôte pour effectuer ses tâches de traitement et qui peut être diagnostiqué, administré et paramétré à distance via TCP/IP. Cette solution de contrôleur est compatible avec toutes les têtes de balayage, tous les lasers et tous les sous-systèmes ARGES. L’environnement de contrôle ARGES comprend le logiciel InScript®, fourni avec l’ASC, ainsi que d’autres solutions de connectivité logicielles, telles que l’ARGES ControllerLib (C-API). Ces options de contrôle alternatives offrent une grande flexibilité pour configurer le système avec précision selon vos besoins.
Fonctionnalités améliorées
- Infrastructure basée sur l’horodatage pour un contrôle précis en temps réel du scanner et du laser
- Débit élevé grâce au traitement des données basé sur l’horodatage à une fréquence d’échantillonnage de 200 000
- Haute précision permettant des opérations de micro-usinage
- Combinaison et alignement aisé de plusieurs flux de signaux grâce à la technologie TSS
- L’architecture logicielle modulaire permet une extension rapide de l’étendue des fonctionnalités
- Temps de réponse court du système (< 10 ms) via l’API C, permettant une gestion rapide des processus
Compatible avec le logiciel InScript
Cet environnement de contrôle comprend le logiciel InScript®, fourni avec l’ASC, ainsi que d’autres solutions de connectivité logicielles. Cette solution complète offre une grande flexibilité pour configurer le système avec précision selon vos besoins.
Assistant de calibrage pour le calibrage du champ de balayage
Cette version introduit une nouvelle procédure améliorée pour l’étalonnage du champ de balayage (SFC) en 2D et en 3D. Le SFC permet un étalonnage du système avec une grande précision. Le nouveau moteur 3D-SFC et le nouvel assistant d’étalonnage permettent un étalonnage convivial et précis. De plus, cette fonctionnalité offre également une méthode 2D améliorée. Grâce à cette méthode, il est possible d’optimiser un SFC 2D existant via un assistant graphique ou via notre ControllerLib (C-API).
Flux de signaux temporels
Les flux de signaux temporels (TSS) constituent un mécanisme permettant de synchroniser les données transitant par le pipeline de données de processus et facilitant la gestion et le partage de ces données. Les TSS permettent le contrôle qualité, le dépannage et le diagnostic, l’affichage de signaux avec une résolution temporelle de 5 microsecondes, ainsi que l’affichage de plusieurs signaux sous forme de couches dans notre logiciel InScript.
Actuellement, les signaux et canaux de données suivants sont disponibles sous forme de flux de signaux temporels et peuvent être affichés sous forme de couches
Éditeur de vecteurs 3D
Notre fonctionnalité exclusive, l’éditeur vectoriel, est un outil puissant permettant d’afficher et de créer des tâches et des processus complexes. La vue « Éditeur vectoriel » d’InScript 3 est un véritable outil d’édition 3D, car elle utilise des coordonnées 3D (x, y, z) tout au long d’une tâche. La vue de l’éditeur vectoriel propose deux modes d’affichage différents, le mode 2D et le mode 3D, entre lesquels il est possible de basculer.
Les fonctions d’édition de l’éditeur vectoriel ne peuvent être utilisées qu’en mode 2D. Le mode 3D de l’éditeur vectoriel est un mode de visualisation 3D uniquement, dans lequel les objets 3D peuvent être visualisés sous différents angles, à l’instar d’un logiciel de CAO.
À la volée
Le terme « à la volée » désigne un mécanisme de découpe à la volée dans les applications nécessitant un fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7. Cette nouvelle version intègre un générateur de matrice de codeurs de position (PEMG) dans un réseau de portes programmables (FPGA), offrant une grande flexibilité pour diverses tâches « à la volée », telles que la découpe de languettes pour la production de batteries ou les applications de convoyeurs en général.
À venir
Notre prochaine version intégrera le composant matériel de tomographie par cohérence optique (OCT) ainsi que son logiciel complémentaire, Wave Field Imaging (WFI), une technologie d’imagerie de champ d’ondes haute résolution pouvant être utilisée de diverses manières pour le traitement des matériaux au laser et les processus industriels.
Caractéristiques techniques
| Modèle | Séries ASC et ARGnet |
|---|---|
| Nombre maximal de têtes de balayage | 1 |
| Protocole de communication |
Interface ARGnet (4×) 1 000 Mbit/s ; protocole PTP (Precision Time Protocol) ; alimentation par Ethernet (PoE++) ; synchronisation par Ethernet (SyncE) |
| Interface laser (1x) |
E/S HSSI : 5 Vcc E/S UART : 5 Vcc E/S LVDS : 1,2 Vcc DAC : ±10 Vcc, 10 mA max. Sortie d'alimentation : 5 Vcc ; 0,5 A max. |
| Communication au sein du système | Gigabit Ethernet (2x) : 100 Mbit/s ; 1 000 Mbit/s |
| Interface de programmation d'applications |
API C de ControllerLib d'ARGES (DLL Win32 et Win64) ARGES InScript® (en option) |
| Dimensions (L × l × H) | 268 mm × 482 mm × 44,4 mm |
- Filtrer par Type
- Fiche technique
- Dépliant
- Manuel d'utilisation
- Guide de démarrage rapide
- Micrologiciel/EDS
- Logiciels
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Fiche technique de la série ASC ARGNET | Fiche technique | Anglais |
| Brochure sur la solution de contrôleur système ASC & InScript | Dépliant | Anglais |
| Sortie de la version 5.0.0 d’InScript & ASC Controller – Manuel de la série ASC ARGNET | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Sortie de la version 5.0.0 d’InScript & ASC Controller – Instructions de mise à jour | Guide de démarrage rapide | Anglais |
| Sortie d’InScript & ASC Controller v5.0.0 – Pack de mise à jour OCT 6 axes | Micrologiciel/EDS | Anglais |
| Sortie d’InScript & ASC Controller v5.0.0 – Pack de mise à jour OCT à 2 axes | Micrologiciel/EDS | Anglais |
| Sortie de la version 5.0.0 d’InScript & ASC Controller – Pack de mise à jour pour modèles à 2 axes sans OCT | Micrologiciel/EDS | Anglais |
| Sortie d’InScript & ASC Controller v5.0.0 – Pack de mise à jour 1 axe | Micrologiciel/EDS | Anglais |
| Manuel de la série ASC ARGNET – Allemand | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Manuel du contrôleur de la série ASC ARGNET (en allemand) | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Manuel de la série ASC ARGNET – Anglais | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Instructions de mise à jour du contrôleur ASC et de la tête de lecture, version 6.0.1 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Instructions de mise à jour du contrôleur ASC et de la tête de lecture, version 5.0.0 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| ASC 6 : Mise à jour d’octobre, version 6.0.1 | Logiciels | Anglais |
| Mise à jour ASC 2 OCT, version 6.0.1 | Logiciels | Anglais |
| ASC 2 – Pas de mise à jour OCT, version 6.0.1 | Logiciels | Anglais |
| Pack de mise à jour ASC 1 v6.0.1 | Logiciels | Anglais |
| Manuel de la bibliothèque ARG ControllerLib | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Exemple de bibliothèque de contrôleurs | Logiciels | Anglais |
| ControllerLib v5.0.0 | Logiciels | Anglais |
| ControllerLib v6.0.1 | Logiciels | Anglais |
| Manuel de la série ASC ARGNET | Manuel d’utilisation | Anglais |
| ASC 6 OCT – Mise à jour 5.0.0 (octobre) | Logiciels | Anglais |
| ASC 2 OCT – Mise à jour 5.0.0 du 2 octobre | Logiciels | Anglais |
| ASC 2 – Pas de mise à jour OCT – Version 5.0.0 | Logiciels | Anglais |
| Mise à jour ASC 1, version 5.0.0 | Logiciels | Anglais |
| Manuel de ControllerLib | Manuel d’utilisation | Anglais |
| ARG_DG_BB_Mise_à_jour_2_23013005 | Logiciels | Anglais |