Precision Manufacturing

Orientation du faisceau laser

FIBER TIGER

FIBER TIGER

Mise au point dynamique et contrôle du faisceau à grande vitesse pour les géométries complexes. Garantit la précision sur des surfaces variées là où les systèmes axés uniquement sur la précision échouent. Prend en charge les applications hautement dynamiques avec un positionnement constant du faisceau. Réduit les variations de processus dans la fabrication multi-surfaces.

Idéal pour : la fabrication de batteries, le micro-usinage 3D de précision
Avantage clé : la vitesse
Compatibilité : lasers à fibre, lasers ultra-rapides, plateformes de balayage avancées

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Caractéristiques techniques Documents et téléchargements

Présentation générale

Conçue par notre marque ARGES, la FIBER TIGER est une tête de balayage extrêmement compacte et robuste destinée au traitement laser assisté par robot et à d’autres applications de type « à la volée » dans la plage de puissance moyenne à élevée (en kW). Cette tête de balayage est dotée d’un axe Z hautement dynamique permettant un traitement laser des matériaux sur 3 axes, à la fois ultra-rapide et précis. Conçue spécialement pour les applications de soudage et de découpe, elle peut être utilisée dans une grande variété de secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aérospatiale et la construction mécanique. La FIBER TIGER est une tête de balayage dotée d’une ouverture de 36 mm, adaptée au traitement à l’échelle industrielle de tous les matériaux couramment utilisés, tels que les métaux, les plastiques et les céramiques, et peut fonctionner avec tous les lasers à fibre monomodes ou multimodes disponibles dans le commerce. Toutes les têtes de balayage ARGES sont compatibles avec les contrôleurs ARGES ASC et le logiciel InScript®.

Conception Crossjet
La conception innovante Crossjet offre une protection contre les environnements difficiles.

Options haute résolution
Options pour des systèmes de vision haute résolution et un port de capteur pour la pyrométrie, la détection de plasma ou l’OCT.

Applications de haute précision
Idéal pour les applications de soudage et de découpe de haute précision jusqu’à 8 kW

Capacités d’ingénierie sur mesure
Grâce à notre expertise et à nos ressources hautement spécialisées, nous pouvons fournir des solutions sur mesure adaptées à vos besoins. Avec un large choix de sources laser, de têtes de balayage et de systèmes de manutention, nous pouvons développer des procédés laser parfaitement adaptés à une grande variété de produits, composants et matériaux spécifiques à chaque client.

Caractéristiques techniques

Distance de travail 275 mm 400 mm 600 mm
Vitesse maximale de numérisation 12 400 mm/s 16 000 mm/s 22 300 mm/s
Ouverture 36 mm 36 mm 36 mm
Réponse en échelon à 100 % 14,52 ms 14,52 ms 14,52 ms
Angle de balayage 0,79 rad 0,79 rad 0,79 rad
Répétabilité < 0,5 µrad < 0,5 µrad < 0,5 µrad
Télécharger Type de téléchargement Langue
Fiche technique Fiber Tiger Fiche technique Anglais
Manuel d’utilisation du Fiber Tiger Manuel d’utilisation Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.