Precision Manufacturing

Orientation du faisceau laser

FIBER RHINO

FIBER RHINO

Système de balayage à fibre optique robuste et haute puissance, conçu pour les conditions difficiles. Il garantit une stabilité et un rendement constant là où les systèmes axés uniquement sur la précision peinent à faire face à des charges de travail exigeantes. Conçu pour des cycles de fonctionnement intensifs, il maintient ses performances dans des environnements de production en continu. Sa construction robuste réduit les temps d’arrêt et assure une fiabilité à long terme.

Idéal pour : la découpe haute puissance, le soudage, les traitements intensifs
Avantage clé : la stabilité
Compatibilité : lasers à fibre haute puissance, systèmes d’automatisation industrielle

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Caractéristiques techniques Documents et téléchargements

Présentation générale

Conçue par notre marque ARGES, la tête de balayage à 2 axes FIBER RHINO est une solution compacte destinée à diverses applications, notamment au traitement de grands champs. Dotée d’un boîtier compact, notre tête de balayage à 2 axes offre les plus grandes ouvertures de sa gamme de têtes de balayage à 2 axes, allant de 16 à 31 mm, ce qui est essentiel pour les systèmes de vision et de mesure, ainsi que pour les applications de plusieurs kilowatts. Notre solution propose également une version sans couplage par fibre optique, la tête de balayage RHINO. La FIBER RHINO est disponible avec différentes interfaces : entrées analogiques standard, protocole standard XY2-100, ainsi que notre interface propriétaire intégrant de nouvelles fonctionnalités et un fonctionnement Plug & Play. Toutes les têtes de balayage ARGES sont compatibles avec les contrôleurs ARGES ASC et le logiciel InScript®.

Polyvalent
Scanner polyvalent doté de fonctionnalités flexibles et d’options d’intégration pour les applications exigeant des performances rapides

Taille compacte
Boîtier ultra-compact offrant stabilité mécanique et fiabilité. Les fabricants peuvent facilement intégrer la tête de balayage dans leur système grâce à son faible encombrement.

Grandes ouvertures
Taille compacte

Capacités d’ingénierie sur mesure
Grâce à notre expertise et à nos ressources hautement spécialisées, nous pouvons vous proposer des solutions sur mesure adaptées à vos besoins. Avec un large choix de sources laser, de têtes de balayage et de systèmes de manutention, nous sommes en mesure de développer des procédés laser parfaitement adaptés à une grande variété de produits, de composants et de matériaux spécifiques à chaque client.

Caractéristiques techniques

Ouverture 16 mm 21 mm 31 mm
Réponse en échelon à 100 % 8,40 ms 12 ms 18 ms
Angle de balayage ±25° ±25° ±25°
Dérive de décalage à long terme 1 < 0,3 mrad < 0,3 mrad < 0,3 mrad
Répétabilité < 20 µrad < 20 µrad < 20 µrad
1. Sous une charge et dans un environnement constants pendant plus de 8 heures.
Télécharger Type de téléchargement Langue
Manuel des têtes de lecture ARGES pour InScript 3 Manuel d’utilisation Anglais
Fiche technique Fiber Rhino Fiche technique Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.