Série i – Lasers CO₂ de 500 et 400 watts
Lasers CO₂ haute puissance conçus pour les applications industrielles exigeantes de découpe et de traitement. Ils offrent un rendement énergétique élevé et un fonctionnement continu et fiable. Conçus pour les environnements à haut débit exigeant une grande durabilité. Ils permettent un traitement efficace des matériaux plus épais et des tâches complexes.
Idéaux pour : la découpe haute puissance, le traitement industriel
Avantage clé : la vitesse
Compatibilité : systèmes de guidage du faisceau à usage intensif, lignes d’automatisation
Présentation générale
Les lasers CO₂ de moyenne puissance de la série i sont désormais disponibles en versions 500 W et 400 W, offrant un débit de traitement plus rapide et une plus grande précision des détails. Le nouveau i501 délivre plus de 500 watts en onde continue (CW), ce qui permet un débit plus rapide et un niveau de précision accru. Doté de la plus grande plage dynamique de sa catégorie, le laser i501 passe sans à-coups d’une puissance faible pour les détails fins à une puissance élevée pour gagner en vitesse. Les modèles i501 et i401 intègrent tous deux une interface Internet TCP/IP accessible via le Web qui permet de consulter des informations sur l’état des modules LED et RF – notamment les mesures de tension, de courant et de température – à l’aide d’un navigateur Web standard, afin de gérer le fonctionnement du laser et de garantir des performances optimales. Un port de purge de gaz intégré, facilitant le raccordement à des systèmes de purge à l’azote ou CDA, ainsi qu’un obturateur électromécanique interne garantissant la sécurité de l’opérateur, font de la série i la référence ultime en matière de lasers OEM.
Plus de détails et un débit plus rapide : une puissance moyenne de 400 watts pour un débit plus rapide et des rendements plus élevés sur une grande variété de matériaux cibles. Le conditionnement interne du faisceau offre une sortie circulaire quasi parfaite tant en champ proche qu’en champ lointain, garantissant une taille de spot focalisé avec une densité de puissance plus élevée pour plus de détails et des vitesses de traitement plus rapides.
Disponibilité maximale : des modules RF hautement fiables garantissent une disponibilité maximale et sont remplaçables sur site pour une facilité d’entretien améliorée
Surveillance en temps réel : surveillance des performances en temps réel via une interface Internet TCP/IP basée sur le Web, permettant d’accéder à des diagnostics embarqués avancés afin de réduire les temps d’arrêt imprévus

Caractéristiques techniques
| Modèle | i401 | i501 |
|---|---|---|
| Puissance de sortie 1 | > 400 watts | >500 watts |
| Longueur d'onde | 10,2 µm, 10,6 µm | 10,2 µm, 10,6 µm |
| Qualité du faisceau (M2) | < 1,2 | < 1,2 |
| Stabilité de l'alimentation 2 (démarrage à froid) | ± 7 % | ± 7 % |
| Diamètre du faisceau 3 | 6,7 mm ± 0,7 mm | 6,7 mm ± 0,7 mm |
| Fréquence de fonctionnement | 0 – 100 kHz | CC – 100 kHz |
| Plage du rapport cyclique | 0 – 100 % | 1 % – 100 % |
| Refroidissement | Eau | Eau |
| Dimensions (L x l x H) mm (pouces) | 1 227 x 208 x 300 (48,3 x 8,2 x 11,8) | 1 227 x 208 x 300 (48,3 x 8,2 x 11,8) |
| Poids en kg (lb) | 59,0 kg (130 livres) | 64,4 kg (142 livres) |
de température recommandés 2 – Mesuré à partir d'un démarrage à froid comme ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
3 – Mesuré au diamètre 1/e² à la sortie
du laser. Remarque : consultez le manuel d’utilisation pour connaître l’ensemble des spécifications et les conditions de fonctionnement associées.
- Filtrer par Type
- Manuel d'utilisation
- Avis de modification de produit
- Fiche technique
- Note technique
- Dessin
- Dépliant
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Câblage d’alimentation pour les lasers à CO₂ | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Guide de mise à niveau du laser CO₂ des modèles Novanta i401 vers i501 | Avis de modification de produit | Anglais |
| Fiche technique du laser CO₂ i501 | Fiche technique | Anglais |
| Prévention de la condensation lors de l’utilisation d’un laser SYNRAD refroidi à l’eau | Note technique | Anglais |
| Fiche technique de l’i401 | Fiche technique | Anglais |
| Manuel des lasers CO₂ de la série i | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Dessin technique i401 | Dessin | Anglais |
| Découpe au laser CO₂ grand format | Dépliant | Anglais |
| L’ablation à double longueur d’onde automatise le décapage des épingles à cheveux | Dépliant | Anglais |
| Surveillance de la température des lasers à CO₂ | Dépliant | Anglais |
| Pourquoi utiliser les lasers dans la fabrication ? | Dépliant | Anglais |
| Lasers à CO₂ pour l’emballage : quoi et pourquoi ? | Dépliant | Anglais |
| Autres longueurs d’onde des lasers à CO₂ | Dépliant | Anglais |
| Comment lire la fiche technique d’un laser CO₂ | Dépliant | Anglais |
| Traitement du polypropylène à l’aide d’un laser au CO₂ | Dépliant | Anglais |