Precision Manufacturing

Sources laser

tore

torus – Lasers à état solide à onde continue

Laser à onde continue (CW) haute performance conçu pour les environnements scientifiques et industriels exigeants. Il se caractérise par une construction robuste et un rendement stable. Il conserve sa précision même en cas d’utilisation prolongée. Idéal pour les applications nécessitant durabilité et précision. 

Idéal pour : la précision industrielle, la recherche scientifique
Atout principal : la stabilité
Compatibilité : systèmes optiques avancés

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Caractéristiques techniques Documents et téléchargements

Présentation générale

Lasers à mode longitudinal unique, à largeur de raie étroite et sans bandes latérales, destinés aux applications d’imagerie haute résolution : Torus 532. Laser haute performance à fréquence unique, sans saut de mode : Torus 660. Technologie de verrouillage de mode actif garantissant des caractéristiques exceptionnelles et stabilisées du faisceau laser

Résultats reproductibles et précis

  • Spectre propre, sans bandes latérales, pour des résultats reproductibles et précis
  • Fournit une image de plus haute résolution grâce à la bande passante étroite et à l’anneau de cavité virtuel

Dérive spectrale minimale

  • Une grande pureté spectrale minimise la dérive spectrale et garantit des résultats plus précis

Caractéristiques techniques

Modèle torus 532 Torus 660
Longueur d'onde 532 nm 660 nm
Puissance 250 à 750 mW 150 à 200 mW
Bande passante 1 MHz 1 MHz
Divergence < 0,45 mrad < 0,55 mrad
Stabilité de la puissance (RMS)² < 1,0 % < 1,0 %
Bruit (valeur efficace) < 0,25 % < 0,50 %
Bande passante du bruit 10 Hz – 100 MHz 10 Hz – 50 kHz
Stabilité de l'orientation du faisceau3 < 2 μrad/°C < 2 μrad/°C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Manuel d’utilisation du Torus avec MPC 3000 Manuel d’utilisation Anglais
Fiche technique Torus Fiche technique Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.