Sources laser
Série f
Série f – Lasers CO₂ de 200 watts
Conçus pour fournir une puissance de sortie constante de 200 watts pour les applications de découpe, de perforation et de perçage. La conception laser/RF entièrement intégrée réduit au minimum l’encombrement et le poids ; ces lasers sont parfaits pour être montés sur des bras robotisés et des systèmes de marquage à grande vitesse, ou pour être entièrement intégrés dans des systèmes de découpe à plat. Grâce à des pilotes RF entièrement intégrés et à des interfaces simples et épurées pour le refroidissement par eau et les signaux de commande, les lasers de la série f réduisent au minimum le temps d’intégration tout en offrant une flexibilité maximale aux concepteurs de systèmes, aux fabricants OEM et aux fournisseurs de systèmes clés en main.
Présentation générale
Outre la longueur d’onde standard de 10,6 µm, la configuration optionnelle à 10,2 µm élargit la gamme de matériaux cibles pour inclure les films à base de polypropylène, couramment utilisés pour les étiquettes adhésives. Le f201 offre une puissance de sortie et une stabilité exceptionnelles, garantissant des résultats d’une qualité constante, cycle après cycle. Le f201 offre désormais une gamme plus étendue de capacités de traitement laser aux équipementiers et aux intégrateurs qui conçoivent des systèmes d’étiquetage et d’emballage à grande vitesse.
Débit accru : excellente stabilité de puissance pour la découpe par effleurement de matériaux multicouches, le rainurage et la perforation de matériaux d’emballage souples, ainsi que le soudage de films minces. Une puissance moyenne de 200 watts pour un débit plus rapide, et deux options de longueur d’onde permettant de traiter une gamme plus large de matériaux.
Intégration facile dans les machines : la conception laser/RF entièrement intégrée minimise l’encombrement et le poids ; source laser CO₂ idéale pour un montage sur des bras robotiques, des systèmes de découpe à grande vitesse ou une intégration complète dans des systèmes de découpe à plat. Des interfaces simples pour le refroidissement par eau et les signaux de commande, associées à un système de fixation à 3 points (système métrique/impérial), réduisent au minimum le temps d’intégration pour les équipementiers et les architectes système.
Puissance stable pour des résultats constants : purge de gaz standard pour préserver l’intégrité des optiques internes même dans des environnements difficiles, et refroidissement par eau pour une meilleure efficacité des composants électroniques et une durée de vie prolongée. Large plage dynamique pour le marquage et le codage d’une grande variété de matériaux avec une puissance de sortie stable, même à de faibles cycles de service.

Caractéristiques techniques
| Modèle | f201 (10,2 μm) | f201 (10,6 μm) |
|---|---|---|
| Puissance de sortie 1 | > 200 watts | > 200 watts |
| Longueur d'onde | 10,2 µm | 10,6 µm |
| Qualité du faisceau (M2) | < 1,3 | < 1,3 |
| Stabilité de l'alimentation 2 | ± 7 % | ± 7 % |
| Diamètre du faisceau 3 | 4,5 mm ± 0,1 mm | 4,5 mm ± 0,1 mm |
| Fréquence de fonctionnement | 0 – 100 kHz | 0 – 100 kHz |
| Plage du rapport cyclique | 0 – 100 % | 0 – 100 % |
| Refroidissement | Eau | Eau |
| Dimensions (L x l x H) mm (pouces) | 1 229 x 279 x 165 (48,4 x 11,0 x 6,5) | 1 229 x 279 x 165 (48,4 x 11,0 x 6,5) |
| Poids en kg (lb) | 43,5 kg (96 livres) | 43,5 kg (96 livres) |
de température recommandés 2 – Mesuré à partir d'un démarrage à froid comme ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
3 – Mesuré au diamètre 1/e² à la sortie
du laser. Remarque : consultez le manuel d’utilisation pour connaître l’ensemble des spécifications et les conditions de fonctionnement associées.
- Filtrer par Type
- Manuel d'utilisation
- Note technique
- Dessin
- Dépliant
- Fiche technique
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Câblage d’alimentation pour les lasers à CO₂ | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Prévention de la condensation lors de l’utilisation d’un laser SYNRAD refroidi à l’eau | Note technique | Anglais |
| Manuel du f201 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Dessin technique f201 | Dessin | Anglais |
| Surveillance de la température des lasers à CO₂ | Dépliant | Anglais |
| Lasers à CO₂ pour l’emballage : quoi et pourquoi ? | Dépliant | Anglais |
| Autres longueurs d’onde des lasers à CO₂ | Dépliant | Anglais |
| Comment lire la fiche technique d’un laser CO₂ | Dépliant | Anglais |
| Traitement du polypropylène à l’aide d’un laser au CO₂ | Dépliant | Anglais |
| Fiche technique de la série f | Fiche technique | Anglais |