Sources laser
Série p
Série p, lasers CO₂ pulsés de 100 à 400 watts
Lasers CO₂ pulsés à puissance de crête élevée, optimisés pour l’usinage de précision des matériaux et des temps de cycle rapides. Ils fournissent une énergie d’impulsion élevée pour les applications de découpe, de perçage et de marquage. Conçus pour les environnements de production exigeants nécessitant des résultats reproductibles. Équilibre entre puissance et contrôle pour des performances industrielles à haut débit. [novantaphotonics.com]
Idéal pour : le perçage, la découpe, le marquage à grande vitesse
Avantage clé : la vitesse
Compatibilité : têtes de balayage, optiques de guidage du faisceau, Industrie 4.0
Présentation générale
p100 – Puissance moyenne de 100 watts Le Synrad p100 délivre une puissance d’impulsion de crête pouvant atteindre 400 watts et présente des temps de montée et de descente d’impulsion rapides qui limitent la zone affectée thermiquement (HAZ), permettant ainsi des découpes et des perforations avec un minimum de bords fondus et de décoloration. Sans aucun contact avec le matériau cible, le p100 est la solution idéale pour la découpe et l’usinage précis de matériaux sensibles. p150 – Puissance moyenne de 150 watts Le Synrad p150 a été conçu pour répondre aux besoins de l’industrie en matière d’amélioration des vitesses d’usinage et d’obtention de résultats de très haute qualité sur des matériaux difficiles à traiter. La combinaison d’un temps de montée d’impulsion rapide, d’une puissance de crête de 600 watts (la meilleure de sa catégorie) et d’une excellente qualité de faisceau ouvre de nouvelles possibilités pour le traitement de matériaux sensibles tels que les films minces, où les bords de fusion peuvent être considérablement réduits, voire éliminés. p250 – Puissance moyenne de 250 watts Le Synrad p250 offre une excellente stabilité et une puissance de crête pouvant atteindre 800 watts ; ces caractéristiques combinées limitent la zone affectée thermiquement (HAZ), permettant ainsi des découpes et des perforations avec un minimum de décoloration et de fusion. Sans aucun contact avec le matériau cible, le Synrad p250 est la solution idéale pour les applications de découpe sensibles à grande vitesse. La déformation de surface généralement associée aux systèmes de découpe mécaniques est éliminée. p400 – Puissance moyenne de 400 watts Avec une puissance moyenne de 400 watts et une puissance de crête par impulsion de 1 kW, le p400 offre une qualité de découpe élevée avec des vitesses de traitement très rapides. Les modes unique « impulsionnel » et « onde continue », commutables par l’utilisateur, font du Synrad p400 la source laser la plus polyvalente du marché. Une facilité d’entretien sur site grâce à un ensemble électronique modulaire fait du Synrad p400 le choix numéro un pour les systèmes de traitement industriel à grande vitesse.
Idéal pour les matériaux sensibles à la chaleur : les modes de fonctionnement « impulsionnel » et « onde continue », contrôlables par l’utilisateur, offrent une grande flexibilité d’application. La puissance de crête des impulsions délivre l’énergie plus efficacement et minimise la zone affectée thermiquement (HAZ) afin de mieux traiter les matériaux sensibles à la chaleur tels que les films minces, le verre et la céramique.
Réalisation de détails complexes : le conditionnement intégré du faisceau garantit un faisceau de sortie circulaire de haute qualité pour une découpe et un perçage précis, ainsi que des détails complexes. L’excellente stabilité de la puissance et de la divergence assure des résultats de traitement constants et de haute qualité
Surveillance en temps réel : la surveillance des performances en temps réel (p250 et p400) réduit les temps d’arrêt imprévus grâce à des diagnostics avancés intégrés, compatibles avec l’Industrie 4.0

Caractéristiques techniques
| Modèle | p100 – 100 watts | p150 – 150 watts | p250 – 250 watts | p400 – 400 watts |
|---|---|---|---|---|
| Puissance de sortie moyenne¹ |
> 90 watts (10,2 μm) > 100 watts (10,6 μm) |
> 150 watts | > 250 watts | > 400 watts |
| Puissance de crête de l'impulsion 2 |
375 watts (10,2 μm) 400 watts (10,6 μm) |
600 watts (9,3 ; 10,6 μm) 550 watts (10,2 μm) |
750 watts (10,2 μm) 800 watts (10,6 μm) |
1 kW |
| Longueur d'onde | 10,2 μm, 10,6 μm | 9,3 μm, 10,2 μm, 10,6 μm | 10,2 μm, 10,6 μm | 10,6 μm |
| Qualité du faisceau (M2) | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 |
| Stabilité de l'alimentation 4 (démarrage à froid) | ± 7 % |
± 5 % (9,3 μm) ± 6 % (10,6 ; 10,2 μm) |
± 5 % | ± 7 % |
| Diamètre du faisceau 5 |
7,5 mm ± 1,1 mm (10,2 μm) 8,0 mm ± 1,0 mm (10,6 μm) |
8,5 mm ± 1,0 mm |
8,0 mm ± 1,0 mm (10,2 μm) 9,0 mm ± 1,0 mm (10,6 μm) |
6,5 mm ± 1,0 mm (option 1) 9 mm ± 1,0 mm (option 2) |
| Fréquence de fonctionnement | 0 – 100 kHz | 0 – 130 kHz | 0 – 100 kHz | 0 – 100 kHz |
| Plage du rapport cyclique | < 37,5 % | < 37,5 % | < 45 % | ≤ 50 % |
| Refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau |
| Dimensions (L x l x H) mm (pouces) | 590 x 132 x 155 (23,2 x 5,2 x 6,1) | 798 x 132 x 155 (31,4 x 5,2 x 6,1) | 1 252 x 315 x 198 (49,3 x 12,4 x 7,8) | 1 262 x 208 x 300 (49,7 x 8,2 x 11,8) |
| Poids en kg (lb) | 13,6 kg (30 livres) | 18,1 kg (40 livres) | 48,5 kg (107 livres) | 59 kg (130 livres) |
de température recommandés 2 – Puissance de crête mesurée à 1 kHz, avec un rapport cyclique
de 10 % 3 – Avec un élargisseur
de faisceau 3X. 4 – Mesuré à partir d’un démarrage à froid comme ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
. 5 – Diamètre 1/e² mesuré au niveau de la sortie
du laser. Remarque : consultez le manuel d’utilisation pour connaître l’ensemble des spécifications et les conditions de fonctionnement associées.
- Filtrer par Type
- Manuel d'utilisation
- Fiche technique
- Note technique
- Dessin
- Dépliant
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Câblage d’alimentation pour les lasers à CO₂ | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Fiche technique de la série p | Fiche technique | Anglais |
| Prévention de la condensation lors de l’utilisation d’un laser SYNRAD refroidi à l’eau | Note technique | Anglais |
| Manuel du p400 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Manuel p250 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Manuel des modèles p100 et p150 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Dessin technique, p. 100 | Dessin | Anglais |
| Dessin technique, p. 400 | Dessin | Anglais |
| Dessin technique, p. 150 | Dessin | Anglais |
| Dessin technique, p. 250 | Dessin | Anglais |
| Découpe au laser CO₂ grand format | Dépliant | Anglais |
| L’ablation à double longueur d’onde automatise le décapage des épingles à cheveux | Dépliant | Anglais |
| Surveillance de la température des lasers à CO₂ | Dépliant | Anglais |
| Texturation et polissage du plastique au laser CO2 pour une finition de haute qualité d’aspect métallique | Dépliant | Anglais |
| Pourquoi utiliser les lasers dans la fabrication ? | Dépliant | Anglais |
| Lasers à CO₂ pour l’emballage : quoi et pourquoi ? | Dépliant | Anglais |
| Autres longueurs d’onde des lasers à CO₂ | Dépliant | Anglais |
| Traitement du polycarbonate à l’aide d’un laser à CO₂ | Dépliant | Anglais |
| Comment lire la fiche technique d’un laser CO₂ | Dépliant | Anglais |
| Traitement du polypropylène à l’aide d’un laser au CO₂ | Dépliant | Anglais |