Precision Manufacturing

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II

LIGHTNING II, tête de balayage à 2 axes

Nos composants et solutions de sous-systèmes de haute technologie, associés à une expertise approfondie en photonique de pointe, font de nous le partenaire technologique mondial de référence pour les équipementiers industriels de pointe et les intégrateurs de systèmes. Nos têtes de balayage LIGHTNING™ s’appuient sur l’expertise de nos équipes d’ingénieurs de Cambridge Technology pour développer une solution modulaire et entièrement numérique offrant des options d’intégration flexibles pour les applications les plus exigeantes.

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Caractéristiques techniques Documents et téléchargements

Présentation générale

Nos têtes de balayage numériques modulaires à 2 axes LIGHTNING™ II offrent une vitesse et une précision optimales, ce qui les rend idéales pour les applications industrielles et électroniques de pointe telles que le perçage de trous de passage, la fabrication additive et le micro-usinage. Notre concept mise sur la flexibilité et est conçu pour s’adapter à votre processus de fabrication. Les éléments de nos têtes de balayage peuvent être configurés ensemble ou répartis sur l’ensemble de votre machine, ce qui permet une personnalisation complète de votre processus d’usinage laser. Nos têtes de balayage modulaires à 2 axes sont optimisées pour les applications exigeantes nécessitant un balayage rapide et précis ainsi qu’un fonctionnement en continu. La tête de balayage à 2 axes LIGHTNING™ II est une solution entièrement numérique qui offre une précision et une vitesse de traitement maximales avec une résolution de position de 24 bits. Les équipementiers à la recherche d’une intégration système compacte et flexible, d’un débit de matière maximal, d’un fonctionnement en continu et de la capacité à créer des éléments tels que des trous, des courbes, des lignes et des motifs avec une précision de l’ordre de quelques micromètres peuvent se tourner vers la solution modulaire à 2 axes LIGHTNING™ II pour répondre à leurs besoins.

Précision de position la plus élevée du secteur
Utilise une technologie de codeur 24 bits à faible dérive pour offrir la précision et la stabilité de position les plus élevées du secteur.

Composants de haute technologie
Les miroirs en béryllium et la conception des moteurs, fruit d’une ingénierie de pointe, permettent un temps de réponse rapide pour une vitesse de balayage élevée.

Options flexibles
Divers types de réglage sont disponibles pour des applications spécifiques.

Micro-usinage
Notre solution de tête de balayage modulaire est idéale pour les applications de micro-usinage, offrant un positionnement du faisceau stable, de haute précision et fiable.

Perçage de trous de passage
La plateforme de balayage LIGHTNING™ II, conçue pour offrir une grande précision, une vitesse élevée et une dérive réduite, permet d’atteindre des cycles de fonctionnement intensifs pour le perçage de trous de passage. Le codeur propriétaire 24 bits garantit une précision de perçage inégalée, et chaque composant — y compris nos miroirs en béryllium de haute technologie — est optimisé pour offrir des performances dynamiques et une vitesse de balayage maximales grâce à des commandes de positionnement prédictives.

Caractéristiques techniques

Ouverture 14 mm 20 mm 25 mm 30 mm
Options de longueur d'onde CO₂ : 9,4 μm, 10,6 μm
Fibre : 1 030 nm – 1 090 nm
Vert : 532 nm
UV : 355 nm
Revêtements à large bande : 350 nm – 12 μm
CO₂ : 9,4 μm, 10,6 μm
Fibre : 1 030 nm – 1 090 nm
Vert : 532 nm
UV : 355 nm
Revêtements à large bande : 350 nm – 12 μm
CO₂ : 9,4 μm, 10,6 μm
Fibre : 1 030 nm – 1 090 nm
Vert : 532 nm
UV : 355 nm
Revêtements à large bande : 350 nm – 12 μm
CO₂ : 9,4 μm, 10,6 μm
Fibre : 1 030 nm – 1 090 nm
Vert : 532 nm
UV : 355 nm
Revêtements à large bande : 350 nm – 12 μm
Angle de balayage ± 22° ± 22° ± 17° ± 20°
Réponse en échelon 0,36 ms 0,37 ms 0,36 ms 0,55 ms
Vitesse de traitement typique 50 rad/s 50 rad/s 50 rad/s 50 rad/s
Répétabilité1 < 1 µrad < 1 µrad < 1 µrad < 1 µrad
Tous les angles sont exprimés en degrés optiques, sauf indication contraire.
1. Valeur efficace (RMS), par axe. 3
Télécharger Type de téléchargement Langue
Formation à l’utilisation de l’oscilloscope virtuel TuneMaster II Dépliant Anglais
Fiche technique de la tête de balayage à 2 axes Lightning™ II Fiche technique Anglais
Guide de connexion pour le diagnostic Lightning™ II Manuel d’utilisation Anglais
TM2Support_Installer_V4.5.4.34768 Logiciels Anglais
CF-000967_CalWizard_V2.1.8 Logiciels Anglais
Manuel CalWizard v3.2.23 Manuel d’utilisation Anglais
Manuel CalWizard v4.0.15 Manuel d’utilisation Anglais
CF-000884_CalDLL_V2.1.4.4 Logiciels Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.