Balayage par faisceau laser
MOVIA
MOVIA
Système de balayage compact et prêt à l’intégration, destiné aux systèmes soumis à des contraintes d’espace. Il offre précision et rapidité sans compromis ni complexité au niveau de la conception. Idéal pour les systèmes modulaires, il simplifie l’architecture des machines. Il permet d’obtenir des performances élevées dans des conceptions compactes et soumises à des contraintes d’espace.
Idéal pour : les systèmes OEM compacts, les solutions laser embarquées
Avantage clé : l’intégration
Compatibilité : lasers à fibre, plates-formes de machines compactes
Présentation générale
Conçue pour les applications de marquage et de codage, la MOVIA est développée par Cambridge Technology. Cette nouvelle génération de têtes de balayage à 2 axes se caractérise par une conception industrielle compacte, qui améliore le rendement des équipements et la disponibilité du système. Les clients à la recherche d’une tête de balayage laser de haute qualité, d’un système compact et d’une solution permettant de traiter les tâches plus rapidement peuvent se tourner vers la MOVIA. Complétez votre système de marquage laser avec les lasers CO₂ de notre marque Synrad. Nous proposons des composants et sous-systèmes haute performance, réglés avec précision et testés pour répondre à vos besoins spécifiques. MOVIA est compatible avec les lasers CO₂ de Synrad, qui offrent un large choix de lasers avec de multiples options de configuration pour garantir une flexibilité maximale en matière de marquage et de codage.
Des capacités d’ingénierie sur mesure
Grâce à notre expertise et à nos ressources hautement spécialisées, nous pouvons fournir des solutions sur mesure adaptées aux besoins de vos applications. Avec un large choix de sources laser, de têtes de balayage et de systèmes de manutention, nous pouvons développer des procédés laser parfaitement adaptés à une grande variété de produits, de composants et de matériaux spécifiques à chaque client.
Amélioration du débit et de la disponibilité
Les utilisateurs peuvent améliorer le débit de marquage grâce au délai poly variable activé par notre contrôleur ScanMaster, ce qui a un impact significatif sur les tâches comportant des angles, des arcs et des cercles. Les performances typiques du CPS sont environ 50 % supérieures
Taille compacte pour une intégration aisée
La conception compacte du système MOVIA permet de réduire son encombrement pour une intégration aisée. Son interface conforme aux normes industrielles et ses options d’entrée facilitent le remplacement des composants et offrent une grande flexibilité d’intégration.

Caractéristiques techniques
| Ouverture | 10 mm |
|---|---|
| Options de longueur d'onde 1 |
CO₂ : 9,2 – 10,6 µm Fibre : 1 040 – 1 090 nm Vert : 513 nm – 534 nm À vérifier auprès du fabricant UV : 341 nm – 357 nm À vérifier auprès du fabricant |
| Angle de balayage | ± 20° |
| Réponse à un échelon 2 | < 210 µs |
| Vitesse de marquage typique 3 | 3 m/s |
| Répétabilité | < 3,5 µrad |
| Dérive à long terme 4 |
Décalage : < 100 µrad Échelle : < 150 ppm |
| Dérive thermique |
Décalage : < 20 µrad/°C Échelle : < 20 ppm/°C |
1. Compatible avec la bande laser HeNe.
2. Stabilisation à 1 % près de la position.
3. Avec une lentille F-Theta de 160 mm.
4. Au cours de 24 heures de fonctionnement après 30 minutes de préchauffage, par axe.