Precision Manufacturing

Sources laser

opus

opus – Lasers à semi-conducteurs à onde continue

Laser CW compact offrant des performances fiables pour l’intégration OEM. Assure une sortie stable dans un format peu encombrant. Simplifie l’architecture du système sans compromettre les performances. Idéal pour les applications embarquées exigeant précision et régularité. 

Idéal pour : l’intégration OEM, l’instrumentation compacte
Avantage clé : intégration
Compatibilité : systèmes embarqués, assemblages optiques

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Caractéristiques techniques Documents et téléchargements

Présentation générale

Jusqu’à 10 watts de lumière infrarouge hautement stable avec un faisceau TEM00 pour le piégeage optique multicanal. L’opus 532 offre une précision et une fiabilité maximales pour les applications de haute précision. opus 660: des niveaux de puissance de pointe à la longueur d’onde de 660 nm dans une plateforme compacte. opus 1064: une gestion thermique efficace réduisant les besoins en refroidissement à des niveaux de puissance allant jusqu’à 10 W

Bruit ultra-faible et faisceau très concentré

  • Puissance exceptionnelle associée à un bruit ultra-faible pour éviter les faux positifs
  • Qualités de faisceau supérieures permettant une focalisation précise, un couplage efficace avec la fibre optique et une puissance uniforme sur l’ensemble de l’échantillon

Annulation active du bruit

  • Haute résolution avec une précision reproductible
  • La suppression active du bruit garantit des mesures fiables

Longue durée de vie

  • Fonctionnalités personnalisables pour garantir une longue durée de vie opérationnelle
  • Les fonctionnalités de maintenance à distance réduisent les temps d’arrêt en permettant une maintenance planifiée

Fonctionnement flexible et économique

  • Plateforme compacte et flexible
  • Gestion thermique optimale pour réduire les besoins coûteux en refroidissement
  • Conçue dans un format compact, elle garantit une puissance élevée au niveau de l’échantillon

Caractéristiques techniques

Modèle opus 532 opus 660 opus 1064
Longueur d'onde 532 nm 660 nm 1 064 nm
Puissance jusqu'à 6 000 mW jusqu'à 1 500 mW 2 à 10 watts
Diamètre du faisceau 1 1,85 ± 0,2 mm 0,85 ± 0,1 mm 1,85 ± 0,2 mm
Mode spatial TEM00 TEM00 TEM00
Ellipticité <1:1,15 <1:1,15 <1:1,15
Bande passante 45 ± 10 GHz 30 GHz 80 GHz
Divergence < 0,5 mrad < 1,5 mrad < 1,0 mrad
M-Squared <1.1 <1,2 <1,15
Stabilité de la puissance (RMS)² ≤ 0,2 % < 1 % < 0,1 %
Bruit (valeur efficace) ≤ 0,08 % < 0,6 % < 0,15 %
Bande passante du bruit 10 Hz – 100 MHz 10 Hz – 50 kHz 10 Hz – 100 MHz
Stabilité de l'orientation du faisceau < 2 μrad/°C < 10 μrad/°C < 10 μrad/°C
Rapport de polarisation >100:1 >100:1 >100:1
Direction de polarisation 3 Horizontal Horizontal Horizontal
Longueur de cohérence 0,7 cm environ 1 cm environ 4 mm
Angle du faisceau 4 < 1 mrad < 1 mrad < 1 mrad
Température de fonctionnement 15 à 40 °C 10 à 40 °C 15 à 40 °C
*Novanta met en œuvre un programme d'amélioration continue pouvant entraîner une modification des spécifications sans préavis.

1. Le diamètre du faisceau est défini comme la moyenne des dimensions majeure et mineure du faisceau (1/e²) mesurées à 25 cm de l'orifice de sortie, à la puissance spécifiée.
2. Durée d’essai > 100 heures à température constante.
3. La polarisation verticale est disponible sur demande.
4. Tolérance relative à l’orientation de la tête.
Télécharger Type de téléchargement Langue
Manuel d’utilisation de l’Opus 532 avec MPC 6000 Manuel d’utilisation Anglais
Manuel d’utilisation de l’Opus avec MPC 6000 Manuel d’utilisation Anglais
Livre blanc sur le couplage de fibres monomodes à haute puissance Dépliant Anglais
Fiche technique d’Opus Fiche technique Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.