Precision Manufacturing

Contrôleurs et logiciels

Contrôleur ScanMaster

Contrôleur ScanMaster

Nos composants et solutions de sous-systèmes de haute technologie, associés à une expertise approfondie en photonique de pointe, font de nous le partenaire technologique mondial de référence pour les équipementiers industriels de pointe et les intégrateurs de systèmes. Notre solution « ScanMaster Controller and Designer » rassemble l’expertise de nos équipes d’ingénieurs de Cambridge Technology afin de développer un contrôleur laser hautement performant, offrant un meilleur contrôle et des performances optimisées pour toutes les applications.

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Caractéristiques techniques Documents et téléchargements

Présentation générale

Conçu pour fonctionner en parfaite harmonie avec toutes les têtes de balayage de Cambridge Technology, le ScanMaster Controller est un contrôleur laser qui vous permet d’optimiser le contrôle du laser et les performances de balayage, tout en offrant une intégration aisée au système d’un équipementier. Le ScanMaster Controller intègre des algorithmes propriétaires et des commandes prédictives qui améliorent les performances de balayage pour les applications les plus exigeantes. Le ScanMaster Controller fonctionne en association avec notre logiciel, ScanMaster Designer.

Le GSBus 24 bits
La résolution de commande GSBus 24 bits offre une précision de positionnement et un rendement sans précédent

Algorithmes propriétaires
Les algorithmes propriétaires ScanPack permettent un contrôle rapide et précis du galvanomètre ainsi qu’une synchronisation laser

Intégration facile au système
La connectivité polyvalente du système garantit une intégration aisée et une mise en service rapide

Caractéristiques techniques

Modèle SMC
Nombre maximal de têtes de balayage Deux têtes de balayage à 2 axes ou deux têtes de balayage à 3 axes
Système de commandes 2 Mode traditionnel ou mode ScanPack
Protocole de communication XY2-100 16 bits – codes
d'état standard GSBus 24 bits – surveillance en temps réel de l'état et des signaux2
Interface laser 2 Adaptateurs « plug-and-play » pour les types de lasers courants
Dimensions (approximatives) 6,9 pouces x 4,0 pouces
Tous les modèles sont conformes à la directive RoHS. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
1. En cas d'utilisation du protocole XY2-100, une deuxième tête de lecture nécessite la carte d'E/S auxiliaire.
2. Le mode ScanPack est réservé aux têtes de lecture Lightning™ II.
3. Contactez Cambridge Technology pour connaître la disponibilité d'autres adaptateurs.
Télécharger Type de téléchargement Langue
Livre numérique sur les composants SMC/SMD Livre numérique Anglais
CF-001005 Contrôleur ScanMaster – SDK Win64 64 bits v4.1.14.43535 Logiciels Anglais
CF-001006 Contrôleur ScanMaster – SDK Win32 32 bits v4.1.14.43535 Logiciels Anglais
CF-001008 Contrôleur ScanMaster – Archive FW v4.1.14 Logiciels Anglais
CF-000995_ScanMasterAPI_32 bits_V4.0.15.20740 Logiciels Anglais
CF-000994_ScanMasterAPI_64 bits_V4.0.15.20740 Logiciels Anglais
Manuel de référence de l’API ScanMaster v3.2.23 Manuel d’utilisation Anglais
Manuel de référence de l’API ScanMaster v4.0.15 Manuel d’utilisation Anglais
Manuel de référence de l’API ScanMaster v4.1.14 Manuel d’utilisation Anglais
Manuel de référence du logiciel SMC, version 4.0.15 Manuel d’utilisation Anglais
Manuel de référence du logiciel SMC, version 4.1.14 Manuel d’utilisation Anglais
SyncMaster_Manuel de référence Manuel d’utilisation Anglais
SyncMaster_Manuel_de_référence.pdf Manuel d’utilisation Anglais
Manuel de référence matériel du contrôleur ScanMaster, version 3.2.23 Manuel d’utilisation Anglais
Manuel de référence matériel du contrôleur ScanMaster, version 4.1.14 Manuel d’utilisation Anglais
CF-000999_SMC_FW_Archive_V4.0.15 Logiciels Anglais
CF-000996_SMC_SDK_Win64_64 bits_V4.0.15.41966 Logiciels Anglais
CF-000997_SMC_SDK_Win32_32 bits_V4.0.15.41966 Logiciels Anglais
CF-000993_ScanMasterDesigner_32 bits_V4.0.15.20740 Logiciels Anglais
CF-000987_ScanMasterAPI_32 bits_V3.2.23.20742 Logiciels Anglais
CF-000986_ScanMasterAPI_64 bits_V3.2.23.20742 Logiciels Anglais
CF-000991_SMC_FW_Archive_V3.2.23 Logiciels Anglais
CF-000990_SMC_Master_SD_Card_VV3.2.23.41847 Logiciels Anglais
CF-000989_SMC_SDK_Win32_32 bits_V3.2.23.41847 Logiciels Anglais
CF-000988_SMC_SDK_Win64_64 bits_V3.2.23.41847 Logiciels Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.