Precision Manufacturing

Orientation du faisceau laser

Scanners polygonaux à paliers à air

Scanners polygonaux à paliers à air

Les scanners polygonaux à paliers à air offrent une rotation ultra-fluide et sans frottement, garantissant une stabilité et une précision de balayage maximales. Conçus pour les applications exigeant la plus grande précision, ils réduisent au minimum les vibrations et les fluctuations même à des vitesses extrêmes. Ils permettent une fidélité de mesure supérieure et un positionnement constant du faisceau. Idéaux pour les environnements où la précision ne doit pas être compromise.

Idéaux pour : l’inspection des semi-conducteurs, l’imagerie haute résolution, la métrologie de précision
Avantage clé : la stabilité
Compatibilité : systèmes laser haute performance, plateformes d’imagerie, lignes de production de précision

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Caractéristiques techniques Documents et téléchargements

Présentation générale

Conçus par Cambridge Technology, nos scanners polygonaux à paliers à air offrent une excellente répétabilité et une longue durée de vie, car ils ne subissent aucune usure des paliers pendant leur fonctionnement. Ces scanners offrent des vitesses comprises entre 6 000 et 55 000 tr/min pour les scanners aérodynamiques et entre 0 et 30 000 tr/min pour les scanners aérostatiques.

Longue durée de vie et performances élevées

  • Excellente durée de vie du scanner grâce à un contact minimal entre les composants des paliers
  • Répétabilité élevée et suivi dynamique précis

Excellente capacité de gestion de la puissance et répétabilité élevée

  • Excellente capacité de puissance grâce à des vitesses de rotation élevées et à des substrats polygonaux en aluminium
  • Répétabilité élevée et suivi dynamique précis

Balayage tramé à grande vitesse

  • Conçus pour une longue durée de vie et une grande répétabilité, nos scanners polygonaux à paliers à air sont idéaux pour les applications de balayage tramé telles que l’inspection et le tri à grande vitesse d’une grande variété de produits agricoles, où une vitesse élevée, un fonctionnement continu et des performances de haut niveau sont requis.

Caractéristiques techniques

Modèle SA24C SA24 PHCAB
Vitesse maximale environ 30 000 tr/min environ 50 000 tr/min environ 30 000 tr/min
Diamètre maximal du miroir 3 pouces 3 pouces 5 pouces
Meilleur morceau dynamique 20 arcsec 10 secondes d'arc 10 secondes d'arc
Compatible avec un encodeur Non Non Oui
Télécharger Type de téléchargement Langue
Manuel sur le balayage laser optique et polygonal Manuel d’utilisation Anglais
Fiche technique des scanners polygonaux à palier à air Fiche technique Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.