Precision Manufacturing

Orientation du faisceau laser

Scanners polygonaux à roulements à billes

Scanners polygonaux à roulements à billes

Les scanners polygonaux à roulements à billes offrent un balayage robuste et à grande vitesse, avec une fiabilité éprouvée dans les environnements industriels. Conçus pour allier durabilité et rentabilité, ils garantissent des performances constantes à haut débit. Idéaux pour un fonctionnement continu avec un entretien minimal. Ils allient vitesse et praticité pour des systèmes de production évolutifs.

Idéaux pour : l’inspection à haut débit, le traitement industriel, les applications en continu
Avantage clé : la vitesse
Compatibilité : systèmes laser, équipements de production en ligne, plateformes d’automatisation industrielle

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Caractéristiques techniques Documents et téléchargements

Présentation générale

Conçus par Cambridge Technology, nos scanners polygonaux à roulements à billes constituent une solution de numérisation matricielle à la fois économique et de haute précision. Notre scanner polygonal à roulements à billes est idéal pour les applications nécessitant une vitesse inférieure à 20 000 tr/min, qui exigent une capacité de charge élevée et/ou un retour d’information par codeur à un coût raisonnable. Ces scanners offrent des vitesses comprises entre 300 et 20 000 tr/min, en fonction de la taille du polygone, du nombre de facettes et du type de scanner.

Revêtements améliorés
Revêtements en aluminium améliorés et revêtements en or protégés couvrant des longueurs d’onde comprises entre 350 nm et 10 600 nm

Codeur en option
Le codeur en option permet un retour de position amélioré et une meilleure stabilité de vitesse à des vitesses plus faibles

Excellente capacité de gestion de la puissance
Excellente capacité de puissance grâce à des vitesses de rotation élevées et à des substrats polygonaux en aluminium

Balayage tramé à grande vitesse
Conçus pour une longue durée de vie et une répétabilité élevée, nos scanners polygonaux à roulements à billes sont idéaux pour les applications de balayage raster telles que l’inspection et le tri à grande vitesse d’une grande variété de produits agricoles, où de grands polygones, des performances élevées et des vitesses constantes sont requis.

Caractéristiques techniques

Modèle P1BB SB5C SB5 XLIM XL XLOB-5 XLOB-6 XLOB-6.5
Vitesse maximale environ 15 000 tr/min environ 15 000 tr/min environ 15 000 tr/min environ 15 000 tr/min environ 20 000 tr/min environ 15 000 tr/min environ 15 000 tr/min environ 15 000 tr/min
Diamètre maximal du miroir 3 pouces 3 pouces 3 pouces 3 pouces 3 pouces 6 pouces 6 pouces 6 pouces
Meilleur morceau dynamique 40 secondes d'arc 20 arcsec 10 secondes d'arc 10 secondes d'arc 20 arcsec 10 secondes d'arc 10 secondes d'arc 10 secondes d'arc
Compatible avec un encodeur Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Télécharger Type de téléchargement Langue
Manuel sur le balayage laser optique et polygonal Manuel d’utilisation Anglais
Fiche technique des scanners polygonaux à roulements à billes Fiche technique Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.