Orientation du faisceau laser
Scanners polygonaux à roulements à billes
Scanners polygonaux à roulements à billes
Les scanners polygonaux à roulements à billes offrent un balayage robuste et à grande vitesse, avec une fiabilité éprouvée dans les environnements industriels. Conçus pour allier durabilité et rentabilité, ils garantissent des performances constantes à haut débit. Idéaux pour un fonctionnement continu avec un entretien minimal. Ils allient vitesse et praticité pour des systèmes de production évolutifs.
Idéaux pour : l’inspection à haut débit, le traitement industriel, les applications en continu
Avantage clé : la vitesse
Compatibilité : systèmes laser, équipements de production en ligne, plateformes d’automatisation industrielle
Présentation générale
Conçus par Cambridge Technology, nos scanners polygonaux à roulements à billes constituent une solution de numérisation matricielle à la fois économique et de haute précision. Notre scanner polygonal à roulements à billes est idéal pour les applications nécessitant une vitesse inférieure à 20 000 tr/min, qui exigent une capacité de charge élevée et/ou un retour d’information par codeur à un coût raisonnable. Ces scanners offrent des vitesses comprises entre 300 et 20 000 tr/min, en fonction de la taille du polygone, du nombre de facettes et du type de scanner.
Revêtements améliorés
Revêtements en aluminium améliorés et revêtements en or protégés couvrant des longueurs d’onde comprises entre 350 nm et 10 600 nm
Codeur en option
Le codeur en option permet un retour de position amélioré et une meilleure stabilité de vitesse à des vitesses plus faibles
Excellente capacité de gestion de la puissance
Excellente capacité de puissance grâce à des vitesses de rotation élevées et à des substrats polygonaux en aluminium
Balayage tramé à grande vitesse
Conçus pour une longue durée de vie et une répétabilité élevée, nos scanners polygonaux à roulements à billes sont idéaux pour les applications de balayage raster telles que l’inspection et le tri à grande vitesse d’une grande variété de produits agricoles, où de grands polygones, des performances élevées et des vitesses constantes sont requis.

Caractéristiques techniques
| Modèle | P1BB | SB5C | SB5 | XLIM | XL | XLOB-5 | XLOB-6 | XLOB-6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse maximale | environ 15 000 tr/min | environ 15 000 tr/min | environ 15 000 tr/min | environ 15 000 tr/min | environ 20 000 tr/min | environ 15 000 tr/min | environ 15 000 tr/min | environ 15 000 tr/min |
| Diamètre maximal du miroir | 3 pouces | 3 pouces | 3 pouces | 3 pouces | 3 pouces | 6 pouces | 6 pouces | 6 pouces |
| Meilleur morceau dynamique | 40 secondes d'arc | 20 arcsec | 10 secondes d'arc | 10 secondes d'arc | 20 arcsec | 10 secondes d'arc | 10 secondes d'arc | 10 secondes d'arc |
| Compatible avec un encodeur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |