Orientation du faisceau laser
Servomoteurs
Servomoteurs
Les servomoteurs haute performance assurent un contrôle précis du mouvement du galvanomètre et du positionnement du faisceau. Optimisés pour offrir réactivité et stabilité, ils permettent un balayage précis et à grande vitesse. Ils garantissent un fonctionnement fiable dans toutes les conditions dynamiques. Ils sont essentiels pour optimiser les performances et la répétabilité du système.
Idéal pour : le contrôle de mouvement, les systèmes d’orientation de faisceau, le balayage à grande vitesse
Avantage clé : stabilité
Compatibilité : galvanomètres, ensembles XY, systèmes de contrôle
Présentation générale
Conçus par notre marque Cambridge Technology, nos servomoteurs proposent des solutions en technologie numérique et analogique afin de permettre une intégration flexible dans les systèmes et d’offrir des performances adaptées aux besoins de chaque application. Notre carte servo numérique, la série DC, intègre des fonctions d’auto-étalonnage, de contrôle en espace d’états et d’optimisation des entrées de commande pour les applications exigeant les vitesses les plus élevées. Notre carte de commande CRS fonctionne en parfaite harmonie avec nos scanners résonants pour répondre à tous vos besoins en matière de balayage optique dans les applications à haute fréquence. Pour des performances optimales, nos scanners résonants CRS fonctionnent en parfaite harmonie avec la carte de commande CRS, offrant un contrôle fluide et précis. Idéal pour les applications à haute fréquence telles que : la microscopie à fluorescence, l’imagerie des semi-conducteurs, la microscopie confocale, la vérification des processus, l’imagerie ophtalmique, l’inspection des masques, la vision industrielle et l’inspection de bandes
Technologie numérique
- Les modèles numériques offrent un auto-réglage et un étalonnage au démarrage, ce qui permet de réduire les coûts de fabrication du système
- Les modèles numériques simplifient l’intervention sur site, ce qui permet de réaliser des économies et d’augmenter la disponibilité du système
- Des performances entièrement optimisées avec les produits de balayage de Cambridge Technology

Caractéristiques techniques
| Modèle | DC3000 Plus |
|---|---|
| Nombre d'axes | Double |
| Saisie de commande |
XY2-100 – Interface numérique série haute vitesse |
| Limite maximale du courant d'entraînement¹ | 20 ampères en crête, 5 ampères en valeur efficace |