Orientation du faisceau laser
LIGHTNING II
LIGHTNING II, tête de balayage à 2 axes
Nos composants et solutions de sous-systèmes de haute technologie, associés à une expertise approfondie en photonique de pointe, font de nous le partenaire technologique mondial de référence pour les équipementiers industriels de pointe et les intégrateurs de systèmes. Nos têtes de balayage LIGHTNING™ s’appuient sur l’expertise de nos équipes d’ingénieurs de Cambridge Technology pour développer une solution modulaire et entièrement numérique offrant des options d’intégration flexibles pour les applications les plus exigeantes.
Présentation générale
Nos têtes de balayage numériques modulaires à 2 axes LIGHTNING™ II offrent une vitesse et une précision optimales, ce qui les rend idéales pour les applications industrielles et électroniques de pointe telles que le perçage de trous de passage, la fabrication additive et le micro-usinage. Notre concept mise sur la flexibilité et est conçu pour s’adapter à votre processus de fabrication. Les éléments de nos têtes de balayage peuvent être configurés ensemble ou répartis sur l’ensemble de votre machine, ce qui permet une personnalisation complète de votre processus d’usinage laser. Nos têtes de balayage modulaires à 2 axes sont optimisées pour les applications exigeantes nécessitant un balayage rapide et précis ainsi qu’un fonctionnement en continu. La tête de balayage à 2 axes LIGHTNING™ II est une solution entièrement numérique qui offre une précision et une vitesse de traitement maximales avec une résolution de position de 24 bits. Les équipementiers à la recherche d’une intégration système compacte et flexible, d’un débit de matière maximal, d’un fonctionnement en continu et de la capacité à créer des éléments tels que des trous, des courbes, des lignes et des motifs avec une précision de l’ordre de quelques micromètres peuvent se tourner vers la solution modulaire à 2 axes LIGHTNING™ II pour répondre à leurs besoins.
Précision de position la plus élevée du secteur
Utilise une technologie de codeur 24 bits à faible dérive pour offrir la précision et la stabilité de position les plus élevées du secteur.
Composants de haute technologie
Les miroirs en béryllium et la conception des moteurs, fruit d’une ingénierie de pointe, permettent un temps de réponse rapide pour une vitesse de balayage élevée.
Options flexibles
Divers types de réglage sont disponibles pour des applications spécifiques.
Micro-usinage
Notre solution de tête de balayage modulaire est idéale pour les applications de micro-usinage, offrant un positionnement du faisceau stable, de haute précision et fiable.
Perçage de trous de passage
La plateforme de balayage LIGHTNING™ II, conçue pour offrir une grande précision, une vitesse élevée et une dérive réduite, permet d’atteindre des cycles de fonctionnement intensifs pour le perçage de trous de passage. Le codeur propriétaire 24 bits garantit une précision de perçage inégalée, et chaque composant — y compris nos miroirs en béryllium de haute technologie — est optimisé pour offrir des performances dynamiques et une vitesse de balayage maximales grâce à des commandes de positionnement prédictives.

Caractéristiques techniques
| Ouverture | 14 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm |
|---|---|---|---|---|
| Options de longueur d'onde |
CO₂ : 9,4 μm, 10,6 μm Fibre : 1 030 nm – 1 090 nm Vert : 532 nm UV : 355 nm Revêtements à large bande : 350 nm – 12 μm |
CO₂ : 9,4 μm, 10,6 μm Fibre : 1 030 nm – 1 090 nm Vert : 532 nm UV : 355 nm Revêtements à large bande : 350 nm – 12 μm |
CO₂ : 9,4 μm, 10,6 μm Fibre : 1 030 nm – 1 090 nm Vert : 532 nm UV : 355 nm Revêtements à large bande : 350 nm – 12 μm |
CO₂ : 9,4 μm, 10,6 μm Fibre : 1 030 nm – 1 090 nm Vert : 532 nm UV : 355 nm Revêtements à large bande : 350 nm – 12 μm |
| Angle de balayage | ± 22° | ± 22° | ± 17° | ± 20° |
| Réponse en échelon | 0,36 ms | 0,37 ms | 0,36 ms | 0,55 ms |
| Vitesse de traitement typique | 50 rad/s | 50 rad/s | 50 rad/s | 50 rad/s |
| Répétabilité1 | < 1 µrad | < 1 µrad | < 1 µrad | < 1 µrad |
1. Valeur efficace (RMS), par axe. 3
- Filtrer par Type
- Dépliant
- Fiche technique
- Manuel d'utilisation
- Logiciels
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Formation à l’utilisation de l’oscilloscope virtuel TuneMaster II | Dépliant | Anglais |
| Fiche technique de la tête de balayage à 2 axes Lightning™ II | Fiche technique | Anglais |
| Guide de connexion pour le diagnostic Lightning™ II | Manuel d’utilisation | Anglais |
| TM2Support_Installer_V4.5.4.34768 | Logiciels | Anglais |
| CF-000967_CalWizard_V2.1.8 | Logiciels | Anglais |
| Manuel CalWizard v3.2.23 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Manuel CalWizard v4.0.15 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| CF-000884_CalDLL_V2.1.4.4 | Logiciels | Anglais |