Sources laser
Série ti
Série ti – Lasers CO₂ de 60 à 100 watts
Lasers CO₂ polyvalents offrant un équilibre entre puissance et précision pour des applications variées. Ils garantissent des résultats constants pour les tâches de marquage, de découpe et de gravure. Conçus pour offrir une grande flexibilité dans les systèmes OEM. Ils permettent un traitement efficace dans des environnements de production à usage mixte.
Idéaux pour : le traitement mixte, les systèmes OEM
Avantage clé : intégration
Compatibilité : têtes de balayage, optiques de guidage du faisceau
Présentation générale
Large gamme d’options de puissance moyenne et de longueurs d’onde : les lasers CO₂ compacts ti60/ti80/ti100, d’une puissance moyenne supérieure à 60, 80 ou 100 watts, destinés aux applications de marquage, de découpe et d’impression 3D à grande vitesse, sont disponibles avec plusieurs options de longueur d’onde pour traiter une vaste gamme de matériaux. Un modèle unique de 100 watts refroidi par ventilateur est proposé aux équipementiers et aux intégrateurs de systèmes à la recherche d’une source laser CO₂ de 100 watts économique et efficace. Lasers CO₂ de la série ti à haute stabilité : lasers CO₂ compacts d’une puissance moyenne supérieure à 60, 80 et 100 watts et d’une stabilité de puissance de ±2 % (après 3 minutes de préchauffage) pour des applications de découpe, de marquage et et d’impression 3D. Laser CO₂ pulsé ti100 : laser CO₂ pulsé compact offrant une puissance de crête supérieure à 300 watts pour des applications précises de découpe, de perçage, de perforation et de marquage sur des matériaux thermosensibles.
Technologie « Taper » brevetée : aucune perte de puissance sur les modèles à longueurs d’onde de 9,3 μm, 10,2 μm et 10,6 μm. La technologie « Taper » brevetée permet d’utiliser un résonateur hybride instable et à guide d’onde afin de maximiser le rendement optique et la puissance de sortie à toutes les longueurs d’onde du CO₂.
Évolution aisée des processus : flexibilité maximale dans la conception des machines et des systèmes grâce à une hauteur de sortie du faisceau constante sur tous les lasers des séries Synrad ti et vi. L’encombrement compact identique sur tous les modèles de la série ti, associé à de multiples options de refroidissement, permet des choix efficaces et économiques lors de la conception de nouvelles machines ou de l’intégration dans des systèmes en ligne.
Large choix pour les applications exigeantes : des modèles de 60, 80 et 100 watts à haute stabilité sont disponibles pour les applications exigeant à la fois précision et débits élevés

Caractéristiques techniques
| Modèle | ti60 | ti80 | ti100 | ti Haute stabilité | ti100P |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance de sortie 1 | > 60 watts | > 80 watts | > 100 watts |
> 60 watts >, 80 watts >, 100 watts |
> 100 watts (moyenne) > 300 watts (impulsion)2 |
| Longueur d'onde |
9,3 μm 10,2 μm 10,6 μm |
9,3 μm 10,2 μm 10,6 μm |
9,3 μm 10,2 μm 10,6 μm |
10,6 µm |
9,3 μm 10,2 μm 10,6 μm |
| Qualité du faisceau (M2) | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 |
| Stabilité de l'alimentation 4 (démarrage à froid) | ± 7 % | ± 7 % | ± 7 % |
± 4 % (± 2 % garantis après 3 minutes) |
± 7 % |
| Diamètre du faisceau 5 | 2,0 mm ± 0,3 mm | 2,0 mm ± 0,3 mm | 2,0 mm ± 0,3 mm | 2,0 mm ± 0,3 mm | 6,5 mm ± 2,0 mm³ |
| Fréquence de fonctionnement | 0 – 160 kHz | 0 – 160 kHz | 0 – 160 kHz | 0 – 160 kHz | 0 – 100 kHz |
| Plage du rapport cyclique | 0 – 100 % | 0 – 100 % | 0 – 100 % | 0 – 100 % | < 50 % |
| Refroidissement | Air, Ventilateur, Eau | Air, Ventilateur, Eau | Ventilateur, Eau | Eau | Eau |
| Dimensions (modèle pneumatique) (L x l x H) mm (pouces) | 571 x 158 x 148 (22,5 x 6,2 x 5,8) | 571 x 158 x 148 (22,5 x 6,2 x 5,8) | n/a | n/a | n/a |
| Dimensions (modèle de ventilateur) (L x l x H) mm (pouces) | 571 x 196 x 150 (22,5 x 7,7 x 5,9) | 571 x 196 x 150 (22,5 x 7,7 x 5,9) | 571 x 196 x 150 (22,5 x 7,7 x 5,9) | n/a | n/a |
| Dimensions (modèle à eau) (L x l x H) mm (pouces) | 584 x 143 x 150 (23 x 5,6 x 5,9) | 584 x 143 x 150 (23 x 5,6 x 5,9) | 584 x 143 x 150 (23 x 5,6 x 5,9) | 544 x 104 x 150 (21,4 x 4,1 x 5,9) | 633 x 142 x 150 (24,9 x 5,6 x 5,9) |
| Poids (modèle aérien) kg (lbs.) | 11,6 kg (25,5 livres) | 11,6 kg (25,5 livres) | n/a | n/a | n/a |
| Poids (modèle de ventilateur) kg (lbs.) | 13,1 kg (28,9 livres) | 13,1 kg (28,9 livres) | 14,6 kg (32,1 livres) | n/a | n/a |
| Poids (modèle à eau) kg (lb) | 11,9 kg (26,2 livres) | 11,9 kg (26,2 livres) | 11,9 kg (26,2 livres) | 19 kg (42 livres) | 12,1 kg (26,7 livres) |
2 – Puissance de crête mesurée à 1 kHz, avec un rapport cyclique
de 10 % 3 – Avec un élargisseur
de faisceau 3X 4 – Mesurée à partir d’un démarrage à froid comme ±(Pmax-Pmaxmin)/(Pmaxmax+Pmaxmin)
5 – Mesurée après 3 minutes
- Filtrer par Type
- Manuel d'utilisation
- Note technique
- Dessin
- Dépliant
- Fiche technique
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Câblage d’alimentation pour les lasers à CO₂ | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Prévention de la condensation lors de l’utilisation d’un laser SYNRAD refroidi à l’eau | Note technique | Anglais |
| Manuel de la série ti | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Dessin technique du ventilateur ti60 ti80 | Dessin | Anglais |
| Dessin technique — Série TI — Eau — Haute stabilité | Dessin | Anglais |
| Dessin technique – Série « ti » – Eau | Dessin | Anglais |
| Dessin technique ti60 ti80 Air | Dessin | Anglais |
| Dessin technique du ventilateur ti100 | Dessin | Anglais |
| Dessin technique ti100P | Dessin | Anglais |
| Surveillance de la température des lasers à CO₂ | Dépliant | Anglais |
| Lasers à CO₂ pour le marquage et le codage | Dépliant | Anglais |
| Pourquoi utiliser les lasers dans la fabrication ? | Dépliant | Anglais |
| Guide des solutions de marquage et de codage au laser | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Surveillance de la température du tube laser à CO₂ | Dépliant | Anglais |
| Autres longueurs d’onde des lasers à CO₂ | Dépliant | Anglais |
| Traitement du polycarbonate à l’aide d’un laser à CO₂ | Dépliant | Anglais |
| Traitement du polypropylène à l’aide d’un laser au CO₂ | Dépliant | Anglais |
| Fiche technique de la série ti | Fiche technique | Anglais |