Precision Manufacturing

Sources laser

Série v

Série v – Lasers CO₂ de 30 watts

Les lasers Synrad de la série v constituent la source idéale pour les graveurs laser haute performance et les systèmes de marquage à grande vitesse. Conçus pour une intégration aisée, ils sont dotés d’un système de fixation unique à 3 points offrant de nombreuses possibilités de montage. La série v partage un point de sortie de faisceau commun avec les lasers Synrad des séries ti et vi, ce qui facilite leur remplacement direct. Afin de simplifier au maximum l’intégration, les lasers de la série v intègrent un générateur de signal de déclenchement, des ports d’E/S 5-24 VCC conformes aux normes industrielles et un contrôle à distance de l’état via un connecteur D à 15 broches.

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Caractéristiques techniques Documents et téléchargements

Présentation générale

Reconnu dans le secteur depuis plus de 15 ans, le Synrad v30 reste le laser CO₂ de 30 watts de prédilection des équipementiers et des intégrateurs de systèmes pour leurs installations de marquage et de gravure. Son fonctionnement fiable année après année, son faisceau de haute qualité constante, son format compact et son système de fixation à 3 points font du Synrad v30 la solution idéale pour les systèmes de marquage et de gravure.

Rendements plus élevés : la conception avancée du guide d’onde garantit une qualité de faisceau circulaire exceptionnelle, tant en champ proche qu’en champ lointain. Une puissance continue de 30 watts assure un rendement élevé.

Idéal pour les petites machines : disponible en plusieurs longueurs d’onde pour une grande flexibilité dans le traitement des matériaux. Plusieurs options de refroidissement, notamment par air, par ventilateur et par eau, associées à un faible encombrement et à un poids réduit, en font la solution idéale pour les petites machines de découpe ou de marquage. Le générateur de signaux de commande intégré utilise les ports d’E/S 5-24 VCC conformes aux normes de l’industrie et permet le contrôle à distance via un connecteur à 15 broches, ce qui rend l’intégration au système rapide et simple.

Augmentez la capacité et les fonctionnalités : les sorties de faisceau communes avec les lasers CO₂ des séries vi et ti permettent une mise à niveau aisée de la puissance moyenne à mesure que le débit ou les exigences de l’application augmentent

Caractéristiques techniques

Modèle v30 (9,3 μm) v30 (10,2 μm) v30 (10,6 μm)
Puissance de sortie 1 > 20 watts > 25 watts > 30 watts
Longueur d'onde 9,3 µm 10,2 µm 10,6 µm
Qualité du faisceau (M2) < 1,2 < 1,2 < 1,2
Stabilité de l'alimentation 2 ± 7 % ± 5 % ± 5 %
Diamètre du faisceau 3 2,5 mm ± 0,5 mm 2,5 mm ± 0,5 mm 2,5 mm ± 0,5 mm
Fréquence de fonctionnement 0 – 100 kHz 0 – 100 kHz 0 – 100 kHz
Plage du rapport cyclique 0 – 100 % 0 – 100 % 0 – 100 %
Refroidissement Air, eau, ventilateur Air, eau, ventilateur Air, eau, ventilateur
Dimensions (Air) 427 x 116 x 146 (Air) 427 x 116 x 146 (Air) 427 x 116 x 146
Poids en kg (lb) (Air) 8,2 kg (18 lb) (Air) 8,2 kg (18 lb) (Air) 8,2 kg (18 lb)
1 – Niveau de puissance garanti pendant 1 an à compter de la date d’expédition, quel que soit le nombre d’heures de fonctionnement, dans les limites du débit de liquide de refroidissement et de la plage
de température recommandés. 2 – Mesuré à partir d’un démarrage à froid comme ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
. 3 – Mesuré au diamètre 1/e² à la sortie
du laser. Remarque : consultez le manuel d’utilisation pour connaître l’ensemble des spécifications et les conditions de fonctionnement associées.
Télécharger Type de téléchargement Langue
Câblage d’alimentation pour les lasers à CO₂ Manuel d’utilisation Anglais
Manuel du produit v30 Manuel d’utilisation Anglais
Dessin technique v30 Eau Dessin Anglais
Dessin technique v30 Air Dessin Anglais
Dessin technique v30 Ventilateur Dessin Anglais
Amélioration du suivi, de la traçabilité et de l’assurance qualité des orthèses pédiatriques sur mesure Une réussite Anglais
Lasers à CO₂ pour le marquage et le codage Dépliant Anglais
Guide des solutions de marquage et de codage au laser Manuel d’utilisation Anglais
Autres longueurs d’onde des lasers à CO₂ Dépliant Anglais
Fiche technique de la série v Fiche technique Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.