WinMarkpro
Logiciel de marquage laser compatible avec les têtes de numérisation FH Flyer et Flyer 3D
Présentation générale
À propos du logiciel WinMarkpro : le logiciel de marquage laser WinMarkpro a été développé pour fonctionner exclusivement avec les systèmes de numérisation FH Flyer et Flyer 3D ; il est fourni avec chaque système de numérisation FH Flyer et Flyer 3D. Les mises à jour logicielles sont disponibles en téléchargement sur le site Web. WinMarkpro est un logiciel fonctionnant sous Windows® et intègre toutes les polices de caractères disponibles sous Windows. Avec plus d’une douzaine de systèmes de codes-barres intégrés, plusieurs polices à traits pour le marquage à grande vitesse et la possibilité d’importer des graphiques raster et vectoriels haute résolution, WinMark Pro couvre une grande variété d’applications de marquage laser. WinMarkpro permet également la découpe précise de matériaux fins. Il est possible de réaliser des découpes laser précises et détaillées sur des films électroniques minces, du papier, des plastiques et des métaux fins à l’aide de WinMarkpro et d’une combinaison appropriée de laser et de tête de balayage.
- WinMarkPro est un contrôle ActiveX qui vous permet de créer des applications de marquage laser autonomes hautement performantes à l’aide des suites de développement les plus puissantes que vous maîtrisez déjà, notamment Microsoft Access, Office, Visual Basic, Visual C++ et Delphi. Marquez au laser des numéros de série directement depuis votre application de base de données Access.
- Utilisez l’option « Best Fit » pour importer et marquer un logo à 66 % de la taille du champ de votre lentille, ou choisissez « One to One » lorsque des dessins aux dimensions précises doivent être marqués avec exactitude
- Depuis votre contrôleur d’automatisation des processus, définissez ou effacez les entrées WinMarkpro, ou surveillez WinMarkpro via l’état des bits d’entrée de l’opérateur. Définissez des commandes Event Builder à exécuter avant ou après chaque pièce ou session de marquage.
- Créez un code-barres 2D, puis ajoutez-y du texte lisible à l’œil nu. Envoyez de nouvelles données de code-barres à WinMarkpro via une entrée opérateur ou par le biais d’un port série RS-232. Incrémenter automatiquement les numéros de série ou ajoutez des informations personnalisées de date et d’heure.
- Affinez vos images en ajoutant ou en supprimant des lignes, des cercles, des polygones, ou en modifiant les propriétés de marquage telles que la puissance, la vitesse, la résolution, etc. pour chaque objet.
- WinMarkpro permet de s’interfacer avec des équipements de manutention de pièces et d’autres ordinateurs pour faciliter le contrôle de l’automatisation.
Versions du logiciel
WinMarkpro v6.3 est compatible avec la tête de lecture FH Flyer ; utilisez la mise à jour du micrologiciel 3-90.fhz. Cliquez sur les liens « Documents » correspondants ci-dessous pour télécharger et installer la dernière version du micrologiciel pour les têtes de lecture FH Flyer et WinMark Pro version 6.3. Ouvrez WinMark Pro, accédez au menu Aide, puis sélectionnez « Mise à jour du micrologiciel Flyer ». Pour télécharger des modules logiciels open source et/ou une copie de la licence GNU GPL, cliquez sur le lien « Documents » correspondant ci-dessous. Les têtes de numérisation Flyer 3D intègrent certains modules logiciels libres distribués sous licence GNU General Public License version 2, GNU Lesser General Public License version 2.1 et licence du projet FreeType. Conformément aux termes de ces licences, le code source de ces modules est accessible à tous les utilisateurs. Remarque : pour la communication USB avec le Flyer de FH, le programme d’installation du pilote de communication USB WinMarkpro, répertorié ci-dessous, doit également être téléchargé et installé en plus de WinMark 6.3 avant de brancher physiquement votre câble USB.
WinMarkpro v7 est compatible avec la tête de numérisation 3D Flyer ; utilisez la mise à jour du micrologiciel 4-84.fmz. Cliquez sur le lien « Documents » correspondant ci-dessous pour télécharger et installer la dernière version du micrologiciel pour les têtes de numérisation 3D Flyer et WinMarkpro version 7. Copiez et exécutez le fichier EXE auto-extractible sur votre disque dur. Ouvrez WinMarkpro, puis dans le menu Aide, sélectionnez « Mettre à jour le micrologiciel Flyer ». Pour télécharger des modules logiciels open source et/ou une copie de la licence GNU GPL, cliquez sur le lien « Documents » correspondant ci-dessous. Les têtes de numérisation 3D Flyer intègrent certains modules logiciels libres distribués sous licence GNU General Public License version 2, GNU Lesser General Public License version 2.1 et licence du projet FreeType. Conformément aux termes de ces licences, le code source de ces modules est accessible à tous les utilisateurs.
- Filtrer par Type
- Micrologiciel/EDS
- Logiciels
- Manuel du logiciel
- Dépliant
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Mise à jour du micrologiciel WinMarkpro 4-84 | Micrologiciel/EDS | Anglais |
| WinMarkpro v7 | Logiciels | Anglais |
| Mise à jour du micrologiciel WinMarkpro 3-90 | Micrologiciel/EDS | Anglais |
| WinMarkpro v6.3 | Logiciels | Anglais |
| Programme d’installation du pilote de communication USB WinMarkpro | Logiciels | Anglais |
| Notes de mise à jour de WinMarkpro v7 | Logiciels | Anglais |
| Notes de mise à jour de WinMarkpro v6 | Logiciels | Anglais |
| Guide de l’utilisateur de WinMark Pro | Manuel du logiciel | Anglais |
| À propos de WinMarkpro | Manuel du logiciel | Anglais |
| Note d’application sur le marquage radial WinMark | Dépliant | Anglais |
| Note d’application sur les codes composites UID de WinMark | Dépliant | Anglais |
| Note d’application sur le protocole Modbus de WinMark | Dépliant | Anglais |
| Note d’application sur le suivi des bannières WinMark | Dépliant | Anglais |