Precision Manufacturing

Orientation du faisceau laser

Galvanomètres XY

Kits de galvanomètres XY

Les ensembles de galvanomètres XY appariés permettent un guidage coordonné et à grande vitesse du faisceau, tout en optimisant les performances du système. Pré-alignés pour garantir la précision, ils simplifient l’intégration et réduisent le temps de réglage du système. Conçus pour un mouvement synchronisé, ils assurent un positionnement précis du faisceau sur l’ensemble du champ. Ils offrent des résultats constants dans les applications à haut débit.

Idéaux pour : le traitement laser 2D , le marquage, la découpe
Avantage clé : intégration
Compatibilité : têtes de balayage, servomoteurs, lasers à fibre et CO₂

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Documents et téléchargements

Présentation générale

En tant que leader dans le domaine des solutions de guidage de faisceau, notre marque Cambridge Technology offre aux utilisateurs la flexibilité nécessaire pour configurer leurs systèmes de fabrication en fonction de leurs besoins de conception. Novanta propose une gamme variée d’ensembles de galvanomètres XY, configurés avec des options d’alignement mécanique et optique, de réglage, de performances dynamiques et de positions de montage supplémentaires, garantissant ainsi un comportement performant et constant. Les ensembles de galvanomètres XY comprennent diverses combinaisons de galvanomètres, d’options de revêtement des miroirs, de supports XY et de servomoteurs.

  • Galvanomètres offrant différentes options en termes de vitesse, de précision, de taille et de fiabilité
  • Options de revêtement des miroirs offrant un rendement énergétique et des performances dynamiques
  • Proposés avec les derniers servomoteurs alliant fiabilité et hautes performances
  • Support XY avec alignement mécanique et optique
Télécharger Type de téléchargement Langue
Fiche technique des séries 62xxK et 83xxK Fiche technique Anglais
Fiche technique des miroirs de précision Fiche technique Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.