Come funziona la tecnologia di orientamento del raggio laser
Le soluzioni di orientamento del raggio laser vengono utilizzate per dirigere il raggio in uscita del laser verso l’area di destinazione con estrema precisione, consentendo alla sorgente laser di rimanere fissa. Componenti ottici quali specchi specializzati, combinati con galvanometri ad alta precisione e alta velocità, scanner risonanti o scanner poligonali, modificano l’angolo del raggio in uscita dal laser, consentendo un posizionamento estremamente rapido e preciso per la lavorazione laser.
I moderni componenti e sistemi di orientamento del raggio misurano la precisione di posizionamento nell’ordine dei micrometri (µm), garantendo una qualità di lavorazione laser accurata e di alto livello. Le soluzioni di orientamento del raggio laser sono in genere disponibili come singoli componenti, moduli che combinano singoli componenti e teste di scansione laser che integrano componenti e moduli in un’unica unità.
Le nostre soluzioni per l’orientamento del raggio laser
Orientamento del raggio laser
CRS, Scanner risonanti
Orientamento del raggio laser
FIBER RHINO
Orientamento del raggio laser
FIBER TIGER
Orientamento del raggio laser
FIREFLY3D
Orientamento del raggio laser
LIGHTNING II, testina di scansione a 2 assi
Orientamento del raggio laser
LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi
Applicazioni di orientamento del raggio laser
Industria avanzata
Confezionamento, etichettatura e lavorazione laser dei tessuti
Industria avanzata
Elettronica e semiconduttori
Medicina