Precision Manufacturing

Sorgenti laser

Laser a CO₂

Scopri i laser a CO₂ di precisione

Scopri la massima precisione e affidabilità con i laser a anidride carbonica (CO₂) e i sistemi leader del settore realizzati da Novanta Precision Manufacturing. I nostri versatili laser a CO₂ riducono al minimo i tempi di inattività per migliorare la produttività e l’efficienza della produzione, a vantaggio dei tuoi profitti. Con oltre 50 anni di esperienza come produttori di laser a CO₂, abbiamo sviluppato una profonda competenza proprietaria e privilegiamo un approccio “da ingegnere a ingegnere” per realizzare soluzioni laser a CO₂ affidabili e ad alta precisione per i produttori di apparecchiature originali (OEM) in un’ampia gamma di settori.

Caratteristiche dei laser a CO₂

Vantaggi dell’utilizzo dei laser a CO₂

Affronta qualsiasi sfida, dai semplici tagli ai processi complessi e in più fasi. Un unico sistema, possibilità illimitate.

Garantiscono una precisione a livello di micrometri, consentendo una lavorazione dei materiali estremamente accurata.

I controlli digitali garantiscono che ogni ciclo di lavorazione sia impeccabile e ripetibile come il precedente, indipendentemente dalla scala.

Riducete al minimo i tempi di inattività, riducete gli scarti e mantenete la vostra linea di produzione al massimo dell’efficienza.

Creano dettagli eccezionalmente fini e motivi intricati con una nitidezza impressionante.

Laser a CO₂ Novanta

Perché i nostri clienti continuano a sceglierci.

Sei pronto a scoprire di più sui nostri laser a CO₂?

Richiedi un preventivo su misura in base alle esigenze della tua azienda.

La tecnologia Novanta per le tue applicazioni:

Domande frequenti