Scopri i laser a CO₂ di precisione
Scopri la massima precisione e affidabilità con i laser a anidride carbonica (CO₂) e i sistemi leader del settore realizzati da Novanta Precision Manufacturing. I nostri versatili laser a CO₂ riducono al minimo i tempi di inattività per migliorare la produttività e l’efficienza della produzione, a vantaggio dei tuoi profitti. Con oltre 50 anni di esperienza come produttori di laser a CO₂, abbiamo sviluppato una profonda competenza proprietaria e privilegiamo un approccio “da ingegnere a ingegnere” per realizzare soluzioni laser a CO₂ affidabili e ad alta precisione per i produttori di apparecchiature originali (OEM) in un’ampia gamma di settori.
Laser a CO₂ a impulsi della serie p, da 100 a 400 Watt
Scopri di più
Serie 48 – Laser a CO₂ da 8-10 Watt
Scopri di più
Serie f – Laser a CO₂ da 200 Watt
Scopri di più
Serie ti – Laser a CO₂ da 60-100 Watt
Scopri di più
Laser a CO₂ serie vi da 30 e 40 Watt
Scopri di più
Serie i – Laser a CO₂ da 500 e 400 Watt
Scopri di più
Caratteristiche dei laser a CO₂
Vantaggi dell’utilizzo dei laser a CO₂

Affronta qualsiasi sfida, dai semplici tagli ai processi complessi e in più fasi. Un unico sistema, possibilità illimitate.

Garantiscono una precisione a livello di micrometri, consentendo una lavorazione dei materiali estremamente accurata.

I controlli digitali garantiscono che ogni ciclo di lavorazione sia impeccabile e ripetibile come il precedente, indipendentemente dalla scala.

Riducete al minimo i tempi di inattività, riducete gli scarti e mantenete la vostra linea di produzione al massimo dell’efficienza.

Creano dettagli eccezionalmente fini e motivi intricati con una nitidezza impressionante.
Laser a CO₂ Novanta
Perché i nostri clienti continuano a sceglierci.
Che cos’è un laser a CO₂ a tubo sigillato?
Un laser a CO₂ a tubo sigillato è una tecnologia molto apprezzata per un’ampia gamma di applicazioni grazie alla sua versatilità, affidabilità ed efficienza, che consentono di migliorare la produttività. I laser a CO₂ a tubo sigillato generano un fascio di luce concentrato a specifiche lunghezze d’onda attraverso l’eccitazione di una miscela di gas all’interno di un tubo, rendendo questi moduli autonomi che possono essere integrati in sistemi di lavorazione laser più grandi. La miscela di gas viene eccitata da una scarica elettrica, che induce le molecole di CO₂ a emettere un fascio di luce infrarossa. Il fascio di luce viene diretto verso il materiale di destinazione tramite sistemi secondari di trasmissione del fascio per eseguire una varietà di operazioni di lavorazione laser, tra cui taglio, marcatura, incisione e ablazione su una vasta gamma di materiali.
I laser a CO₂ Novanta consentono la lavorazione dei materiali senza contatto, eliminando l’usura degli utensili e i costi di manutenzione associati alle tecnologie di lavorazione tradizionali, rendendoli una soluzione efficiente ed economica.
Caratteristiche dei laser a CO₂ Novanta
- Elevata affidabilità per una lunga durata operativa
- I ridotti requisiti di manutenzione riducono al minimo le spese operative
- Disponibili nelle lunghezze d’onda di 9,3 µm, 10,2 µm e 10,6 µm per un’ampia gamma di materiali e capacità di lavorazione
- Varie opzioni di potenza, dalla potenza media di 10 W alla potenza di impulso di 1 kW, per ottimizzare la configurazione del sistema
- Opzioni di raffreddamento ad aria, a ventola e ad acqua per una flessibile integrazione
- Perfetta integrazione con i sistemi di trasmissione del raggio laser Novanta per soluzioni di lavorazione laser uniche
- Piattaforme di facile manutenzione che prolungano la durata operativa
- Adatte alla produzione ad alta velocità e ad alto volume
Sei pronto a scoprire di più sui nostri laser a CO₂?
Richiedi un preventivo su misura in base alle esigenze della tua azienda.
Scopri le nostre applicazioni in primo piano
La tecnologia Novanta per le tue applicazioni:
Produzione e lavorazione digitale
Produzione additiva e lavorazione laser avanzata
Elettronica e semiconduttori
Ingegneria delle superfici con il laser
Contenuti correlati
Blog
Lunghezze d’onda alternative per i laser a CO₂
Note applicative
Incisione laser
Documenti tecnici