Controller e software
ScanMaster Designer
ScanMaster Designer
Ottimizza il controllo del laser e migliora le prestazioni per soddisfare le tue esigenze di lavorazione laser.
Ottimizza il controllo del laser e migliora le prestazioni per le tue esigenze di lavorazione laser.
Soluzione software unica
Soluzione software unica per molteplici applicazioni con funzionalità avanzate specifiche integrate per ogni applicazione
SyncMaster
SyncMaster è un metodo avanzato di controllo laser della nostra soluzione ScanMaster Controller and Software che sincronizza qualsiasi tavola lineare XY con una testina di scansione, ampliando le dimensioni del campo di lavoro
Marcatura 3D ad alta fedeltà
Marcatura 3D ad alta fedeltà grazie alle funzionalità integrate di progettazione di modelli 3D e importazione di file

ScanScript integrato
Soluzione software unica per molteplici applicazioni, con funzionalità avanzate specifiche per ogni applicazione integrate

SkyWriting
SkyWriting per forme e testi, che garantisce una densità laser uniforme per ottenere i migliori risultati e prestazioni di altissima qualità
Pianificazione della traiettoria con ScanPack
Maggiore produttività e precisione grazie alla pianificazione intelligente della traiettoria di ScanPack

Sincronizzazione
Elevato grado di precisione di unione grazie alla sincronizzazione multi-testina
Vantaggi applicativi
Per migliorare la qualità della produzione dei pezzi, ScanMaster Controller & Designer offre una risoluzione dei comandi, una pianificazione delle traiettorie e controlli predittivi di livello superiore. Gli utenti della produzione additiva possono ottenere:
- Precisione e qualità
- Miglioramento della produttività
- Rilevamento dei guasti del sistema
- Archiviazione dei dati di processo
La precisione e i livelli di accuratezza ultra-fini sono vantaggi fondamentali del controllo tramite scansione laser nelle applicazioni di microlavorazione. Gli utenti che integrano ScanMaster nella propria soluzione di scansione laser possono ottenere:
- Maggiore precisione di posizionamento in aree ridotte
- Eliminazione dei ritardi
- Lavorazione multitesta
- Funzionalità software intuitive
Nell’ambito della microlavorazione, la foratura di fori passanti è un processo che richiede estrema precisione e accuratezza per praticare microfori su materiali delicati. ScanMaster offre:
- Modalità a impulsi in raffica
- Opzioni flessibili per le forme delle punte
- Opzioni di foratura al volo o su circuiti flessibili roll-to-roll
- Rilevamento dei guasti di sistema
Eccellenti controlli del fascio e dimensioni del punto da 150×150 mm a 1500×1500 mm. I controlli avanzati, che includono una risoluzione dei comandi da 16 a 24 bit, consentono una maggiore produttività e una produzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Caratteristiche dello ScanMaster:
- Funzionamento della testina di scansione a 3 assi
- Due interfacce MOTF e due RS232/485
- Disposizione a mosaico e vassoio
- Integrazione roll-to-roll e rilevamento dei guasti di sistema
Supporta tutte le testine di scansione con interfaccia a 16 bit per consentire un’integrazione senza difficoltà. L’integrazione del laser, rapida, intuitiva e semplice, riduce i tempi di configurazione del sistema. Caratteristiche di ScanMaster:
- Adattatore laser plug-and-play
- Buffer di movimento vettoriale da oltre 15 milioni con più di 3,5 GB di memoria integrata per l’archiviazione dei lavori
- Funzionamento autonomo e amministrazione remota
- Vassoio e database per aumentare la produttività
- Filtra per Tipo
- eBook
- Software
- Manuale del prodotto
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| eBook SMC/SMD | eBook | Inglese |
| CF-000984_ScanMasterDesigner_64-bit_V3.2.23.20742 | Software | Inglese |
| CF-000985_ScanMasterDesigner_32-bit_V3.2.23.20742 | Software | Inglese |
| CF-000992_ScanMasterDesigner_64-bit_V4.0.15.20740 | Software | Inglese |
| CF-000993_ScanMasterDesigner_32-bit_V4.0.15.20740 | Software | Inglese |
| CF-001001_ScanMasterDesigner_64-bit_V4.1.14.21305 | Software | Inglese |
| Manuale di ScanMaster Designer | Manuale del prodotto | Inglese |
| Manuale d’uso di ScanMaster Designer v3.2.23 | Manuale del prodotto | Inglese |
| Estensione ScanMaster Designer 3D | Manuale del prodotto | Inglese |
| ScanMaster-Designer-3D-Extensions v3.2.23 | Manuale del prodotto | Inglese |
| ScanMaster-Designer-3D-Extensions v4.0.15 | Manuale del prodotto | Inglese |
| CF-000884_CalDLL_V2.1.4.4 | Software | Inglese |
| TM2Support_Installer_V4.5.4.34768 | Software | Inglese |
| CF-000986_ScanMasterAPI_64-bit_V3.2.23.20742 | Software | Inglese |
| CF-000987_ScanMasterAPI_32-bit_V3.2.23.20742 | Software | Inglese |
| CF-000994_ScanMasterAPI_64-bit_V4.0.15.20740 | Software | Inglese |
| CF-000995_ScanMasterAPI_32-bit_V4.0.15.20740 | Software | Inglese |
| Manuale dell’API di ScanMaster | Manuale del prodotto | Inglese |
| Manuale di riferimento dell’API di ScanMaster v3.2.23 | Manuale del prodotto | Inglese |
| Manuale di riferimento dell’API di ScanMaster v4.0.15 | Manuale del prodotto | Inglese |
| Manuale di riferimento dell’API ScanMaster v4.1.14 | Manuale del prodotto | Inglese |
| CF-000988_SMC_SDK_Win64_64-bit_V3.2.23.41847 | Software | Inglese |
| CF-000989_SMC_SDK_Win32_32-bit_V3.2.23.41847 | Software | Inglese |
| CF-000991_SMC_FW_Archivio_V3.2.23 | Software | Inglese |
| Manuale di riferimento hardware del controller ScanMaster v3.2.23 | Manuale del prodotto | Inglese |
| Manuale di riferimento hardware del controller ScanMaster v4.1.14 | Manuale del prodotto | Inglese |
| CF-001007_SMC_Master_Scheda SD_V4.1.14.43535 | Software | Inglese |
| Manuale di riferimento del software SMC, versione 4.0.15 | Manuale del prodotto | Inglese |
| Manuale di riferimento del software SMC, versione 4.1.14 | Manuale del prodotto | Inglese |