激光器

CO₂激光器光束扩展器

CO₂激光器光束扩展器

为生产线上的 ti-Series 激光器提供额外保护,防止灰尘、污垢和加工烟雾的侵害

查看所有功能
概述与功能 规格 资料下载

概述

我们的BE系列光束扩束器体积小、重量轻且易于安装,可将激光器的输出光束直径扩大并准直3倍、4倍或5倍,从而减少或消除在恶劣工作环境中可能出现的破坏性热点及光学元件损坏。

符合IP6标准

  • 由单块铝块加工而成,并经过阳极氧化处理以增强耐腐蚀性。
  • 内部完全与操作环境隔离,符合 IP6 标准。
  • 两个 ZnSe 伽利略望远镜镜头可确保激光功率的最大传输。

最大可调性与完美对准

  • 通过输入面上的槽孔,可方便、轻松地安装在 ti 系列激光器的前端,实现最大化的可调性和完美的对准。
  • 装置两端的 O 形圈垫圈可确保扩束器与激光器之间,以及扩束器与安装在扩束器输出面 8-32 UNC 螺纹孔上的任何其他光学元件之间紧密贴合且完全气密。

规格

型号 BE-300 BE-400 BE-500
膨胀比 3x 4x 5倍
有效孔径 14 mm (0.551″) 14 mm (0.551″) 14 mm (0.551″)
冷却 空气 空气 空气
光传输 > 99% > 99% > 99%
光衰减 < 1% < 1% < 1%
可用波长 9.3 µm、10.6 µm 9.3 µm,10.6 µm 9.3 µm,10.6 µm
尺寸 mm(英寸) 54.0 × 44.5 × 55.0 (2.126 × 1.750 × 2.165) 54.0 × 44.5 × 60.3 (2.126 × 1.750 × 2.375) 54.0 × 44.5 × 62.5(2.126 × 1.750 × 2.460)
重量 213 克 待定 238 克
安装 8-32 圆头螺钉 8-32 圆头螺钉 8-32 圆头螺钉
在1/e2处测得的光束规格
下载 下载类型 语言
CO₂激光器5倍激光光束扩展器技术图纸 图纸 英语
技术图纸:CO₂激光器 3倍激光光束扩展器 图纸 英语
CO2激光光束扩束器数据表 数据表 英语

联系应用工程师

请直接与我们的技术团队合作,共同确定哪种激光器最适合您的应用。