激光器

交流/直流电源

交流/直流电源

推荐用于二氧化碳激光器的直流电源

查看所有功能
概述与功能 规格 资料下载

概述

所有CO₂激光器运行时都需要一个调节良好的直流电源。Novanta 为每款二氧化碳激光器型号推荐相应的直流电源,常规是 Power One、Emerson 或 XP Power 生产的开关电源。

规格

推荐的30伏电源

型号 PS-30-750
输出 30 V @ 27.8 A
1Ø: Voltage 85 – 264
1Ø: Amps @ 110V 7
1Ø: Amps @ 220V 3
3Ø: Voltage 不适用
3Ø: Amps @ 208V 不适用
CO₂激光器 48系列和v系列

推荐的48伏电源

型号 PS-48 PS-401 II PS-48-4000 PS-48-12000 PS-48-750
输出 48V @ 50A 48V @ 210A 48V @ 83A 48V @ 250A 48 V @ 15.7A
1Ø: Voltage 185 – 264 不适用 180 – 264 不适用 85 – 264
1Ø: Amps @ 110V 不适用 不适用 不适用 不适用 7.5
1Ø: Amps @ 220V 13 不适用 22 不适用 3.7
3Ø: Voltage 不适用 196-305,340-530 180 – 264 180 – 264 不适用
3Ø: Amps @ 208V 不适用 30 16 32 不适用
3Ø: Amps @ 440V数 不适用 18 不适用 不适用 不适用
CO₂激光器 ti 系列,p 100 i401, p250 p150 p400 vi 系列

推荐的96伏电源

型号 PS-96
输出 96V @ 47A
1Ø: Voltage 208 – 264
1Ø: Amps @ 110V 不适用
1Ø: Amps @ 220V 24
3Ø: Voltage 105 – 264
3Ø: Amps @ 208V 15
3Ø: Amps @ 440V 不适用
CO₂激光器 f 系列
下载 下载类型 语言
PS-30-750 直流电源数据表 数据表 英语
暂无库存,仅供参考——PS-401 二氧化碳激光器电源 数据表 英语
PS-401 II 二氧化碳激光器直流电源数据表 数据表 英语
PS-96 二氧化碳激光器直流电源数据表 数据表 英语
PS-48-12000 二氧化碳激光器直流电源数据表 数据表 英语
PS-48 二氧化碳激光器直流电源数据表 数据表 英语
PS-48-4000 二氧化碳激光器直流电源数据表 数据表 英语
PS-48-750 二氧化碳激光器直流电源数据表 数据表 英语

联系应用工程师

请直接与我们的技术团队合作,共同确定哪种激光器最适合您的应用。