激光器
可见二极管指示器
概述
可以轻松安装到任何功率≤100W的CO₂激光器面板上,作为一个准确且方便的对准工具。这样就不用再使用笨重的红外查看仪器,比如热成像板和紫外灯了。此外,它还能提供重要的安全优势,让激光用户清楚地监控激光束的位置。
ZnSe光束组合器与二极管激光器
分束器的角度可调,用于建立二氧化碳激光光束与二极管激光光束之间的远场重合;同时,该分束器还可进行平移调节,以实现激光光束之间的近场重合。该指针装置出厂时,其近场和远场调节均已近似设定在标称位置。可由工厂预先安装并完成对准,开箱即用。
适用于任何 100 瓦及以下的 Novanta CO₂ 激光器
安装仅需4个简单步骤,对准仅需5个快速步骤。可直接安装在激光器的面板上。近场距离近似值为30厘米,远场距离近似值为3–10米。