激光器

gem 固体连续激光器

gem 固体连续激光器

高效紧凑型连续波激光器,专为高性价比的精密应用而优化。在紧凑型外形尺寸内提供强劲性能。支持在设备集成商平台上的可扩展集成。在降低系统复杂性的同时,确保可靠运行。 

最适合:设备集成商系统、对准、仪器仪表
主要优势:集成性
兼容性:紧凑型光学系统

查看所有功能
概述与功能 规格 资料下载

概述

借助GEMultra,克服大多数 DPSS 532 nm 激光器中常见的性能挑战。这些挑战包括:因工作温度波动导致的输出功率不稳定、过高的冷却要求(这会增加集成难度)以及RMS噪声增大。使用 GEMultra,可避免由此引发的误报以及测量分辨率降低的问题。

gem 561,它提供 561 nm 波长下业界领先的功率水平,并配备直接光纤耦合解决方案,非常适合超高分辨显微镜应用。

gem 640提供了一种创新的 640 nm DPSS 解决方案,凭借其低噪声、功率稳定性和优异的光谱特性,非常适合显微镜和全息复制应用。这款功能强大、紧凑型 gem 激光器采用创新的无应力腔体架构,具有卓越的光束特性。

功能强大、紧凑型的gem 660激光器采用创新的无应力腔体结构,具有出色的光束特性。

gem 671凭借其卓越的光束规格和紧凑型平台设计,是科研应用的理想之选。

规格

型号 GEMultra gem 561 gem 640 gem 660 gem 671
波长 532 纳米 561 纳米 640 纳米 660 纳米 671 纳米
功率 100 – 2000 mW 100 – 1000 mW 100–500 mW 100 – 1000 mW 100 – 750 mW
带宽 ~ 30 GHz 40 GHz 40 GHz 30 GHz 30 GHz
功率稳定性(RMS)1 <1%(峰值间) <1.0% <0.8% <1.0% <1.0%
噪声(RMS) <0.1% <1.5% <0.8% <0.6% <0.6%
噪声带宽 10 Hz – 6 MHz 10 Hz – 10 kHz 10 Hz – 10 kHz 10 Hz – 10 kHz 10 Hz – 10 kHz
光束指向稳定性2 <10 μrad/°C <10 μrad/°C <10 μrad/°C <10 μrad/°C <10 μrad/°C
*Novanta 实施了一项持续改进计划,因此规格可能会在未另行通知的情况下得到改进。

1. 恒温条件下测试时间 >100 小时。
2. 在 22 至 28 °C 条件下测量 36 小时。
下载 下载类型 语言
GEMultra 数据手册 数据表 英语
gem 数据表 数据表 英语
GEMultra with SMD16 Manual 产品手册 英语
Novel Optomechanical System Extra Cavity Power Tuning 单页 英语
gem with mpc 6000 产品手册 产品手册 英语
gem with smd 12 产品手册 产品手册 英语
大功率单模光纤耦合白皮书 单页 英语

联系应用工程师

请直接与我们的技术团队合作,共同确定哪种激光器最适合您的应用。