激光光束扫描

空气轴承Polygon转镜

空气轴承Polygon转镜

空气轴承Polygon转镜可实现超平稳、无摩擦的旋转,从而确保最高的扫描稳定性和精度。该产品专为最高精度应用而设计,即使在极高速度下也能最大限度地减少振动和抖动。可实现卓越的测量精度和稳定的光束定位。特别适用于对精度要求极高的环境。

最适合:半导体检测、高分辨率成像、精密计量
主要优势:稳定性
兼容性:高性能激光器、成像平台、精密生产线

查看所有功能
概述与功能 规格 资料下载

概述

由Cambridge Technology研发的基于空气轴承的转镜,由于在操作过程中不会产生轴承磨损,因此具有出色的重复精度和长使用寿命。 这些转镜的转速范围为:空气动力转镜为6,000至55,000 RPM,气静力学转镜为0至30,000 RPM。

产品使用寿命长、性能优异

  • 轴承部件之间的接触极小,因此使用寿命极长
  • 高重复精度和精准的动态跟踪

卓越的功率处理能力与高重复精度

  • 得益于高转速和铝制基材,具有出色的功率处理能力
  • 高重复精度和精确的动态跟踪

高速光栅扫描

  • 我们的空气轴承转镜专为长寿命和高重复精度而设计,非常适合光栅扫描应用,例如高速检测和分拣等需要高速、连续运行和高性能的应用。

规格

型号 SA24C SA24 PHCAB
最高速度 ~30,000 RPM ~50,000 RPM ~30,000 RPM
最大镜片直径 3 英寸 3 英寸 5英寸
最高动态跟随 20 arcsec 10 arcsec 10 arcsec
支持编码器 否 否 是
下载 下载类型 语言
Optical and Polygonal Laser Scanning Handbook 用户手册 英语
Air Bearing Polygon Scanners Datasheet 数据表 英语

联系应用工程师

请直接与我们的技术团队合作,共同确定哪种激光器最适合您的应用。