激光器
ASOPS 引擎
概述
第三代 ASOPS 技术可实现精确、快速的时域光谱分析, ASOPS Engine 是一款用于时间域数据精密测量与分析的领先子系统。
高分辨率
- GHz 重复率——在光谱分析的范围中,在各种应用中均能发挥优势,为时域光谱分析提供可靠的结果。
- 高分辨率——1 ns(基于 taccor 的系统)或 5 ns(基于 gecco 的系统)的较长测量窗口,可实现具有极高频率分辨率和出色频率稳定性的太赫兹光谱分析。
20 kHz 扫描速率
- 时域光谱学的时间延迟是通过使用 ASOPS 并采用两台重复频率略有差异的 1 GHz 激光器来产生的,从而可实现高达 20 kHz 的扫描速率。
规格
| 型号 | ASOPS Engine GHz | ASOPS Engine MHz |
|---|---|---|
| 重复频率 | 1 GHz | 84 MHz** |
| 常规重复频率偏差 | 2 kHz 至 20 kHz | 10 Hz 至 1 kHz |
| 时间分辨率 | <60 fs* Over Full 1 ns Window | <100 fs* Over 5 ns Window |
| 时间延迟窗口 | 1 ns | 11.9 ns |