激光光束扫描

FIBER TIGER 扫描振镜

FIBER TIGER 扫描振镜

针对复杂几何形状提供动态对焦和高速光束控制。在仅靠精度无法胜任的各种表面上仍能保持精度。支持高度动态的应用,并确保光束定位的一致性。减少多表面制造中的工艺波动。

最适合:电池制造、精密3D微加工
主要优势:速度
兼容性:光纤激光器、超快激光器、先进扫描平台

查看所有功能
概述与功能 规格 资料下载

概述

由我们的ARGES品牌研发的FIBER TIGER是一款极其紧凑型且坚固耐用的扫描振镜,适用于中至高千瓦级范围内的机器人辅助激光加工及其他飞行应用。 该扫描振镜配备高动态Z轴,可实现超高速、高精度的三轴激光加工。它专为焊接和切割应用而设计,可广泛应用于汽车、航空航天和机械制造等众多工业领域。 FIBER TIGER 是一款通光孔径为 36 毫米的扫描振镜,适用于所有常用材料(如金属、塑料和陶瓷)的工业规模加工,并可与市面上所有单模或多模光纤激光器配合操作。 所有 ARGES 扫描振镜均与 ARGES ASC 控制器和 InScript® 软件兼容。

Crossjet 设计
创新的 Crossjet 设计可提供恶劣环境下的保护。

高分辨率选项
提供高分辨率视觉系统选项以及用于高温测量、等离子体检测或OCT的传感器端口。

高精度应用
非常适合功率高达 8 kW 的高精度焊接和切割应用

量身定制的工程容量
凭借我们高度专业化的技术专长和资源,我们可以针对您的应用需求提供量身定制的解决方案。凭借种类繁多的激光器、扫描振镜和处理系统可供选择,我们可以开发出符合各种客户特定产品、组件和材料的激光加工工艺。

规格

工作距离 275 毫米 400 毫米 600 毫米
最大扫描速度 12,400 毫米/秒 16,000 毫米/秒 22,300 毫米/秒
通光孔径 36 毫米 36 毫米 36 毫米
阶跃响应 100% 14.52 毫秒 14.52 毫秒 14.52 毫秒
扫描角度 0.79 rad 0.79 rad 0.79 rad
重复精度 <0.5 µrad <0.5 µrad <0.5 µrad
下载 下载类型 语言
Fiber Tiger 产品说明书 数据表 英语
Fiber Tiger 手册 产品手册 英语

联系应用工程师

请直接与我们的技术团队合作,共同确定哪种激光器最适合您的应用。