激光器

i系列 500 瓦和 400 瓦 CO₂ 激光器

i 系列 500 瓦和 400 瓦 CO₂ 激光器

专为苛刻的工业切割和加工应用设计的大功率CO₂激光器。提供强劲的能量输出,运行可靠且连续。专为需要高耐久性的高产能环境而打造。可高效加工较厚材料并完成复杂任务。

最适合:大功率切割、工业加工
主要优势:速度
兼容性:重型光束传输系统、自动化生产线

查看所有功能
概述与功能 规格 资料下载

概述

i系列高功率CO₂激光器现已推出500 W和400 W两种型号,可实现更快的产能和更精细的细节处理。 新款 i501 激光器可提供超过 500 瓦的连续(CW)输出,从而实现更快的产能和更精细的细节处理。凭借同类产品中最大的动态范围,i501 激光器可在用于精细特征加工的低功率模式与用于提高速度的大功率模式之间无缝切换。 i501 和 i401 均配备基于 TCP/IP 的网络接口,可通过标准网页浏览器访问 LED 和 RF 模块的状态信息——包括电压、电流和温度测量数据,从而管理激光器操作并确保最佳性能。 内置的气体吹扫端口可轻松连接氮气或 CDA 吹扫系统,而内部机电快门则保障了操作人员的安全,这些特性使 i 系列成为可靠的 OEM 激光器。

更精细的细节与更快的产能:400瓦的平均功率可在各种目标材料上实现更快的产能和更高的良率。内部光束调制可在近场和远场均提供近乎完美的圆形输出,确保聚焦光斑尺寸具有更高的功率密度,从而实现更精细的细节和更快的加工速度。

最大化运行时间:高度可靠的射频模块确保最大化运行时间,且支持现场更换,从而提升可维护性

实时监控: 通过基于 TCP/IP 的网络接口进行实时性能监控,可访问先进的机载诊断功能,从而减少计划外停机时间

规格

型号 i401 i501
输出功率1 > 400瓦 >500瓦
波长 10.2 µm,10.6 µm 10.2 µm,10.6 µm
光束质量(M2) < 1.2 < 1.2
功率稳定性2(冷启动) ± 7% ± 7%
光束直径3 6.7 毫米 ± 0.7 毫米 6.7 毫米 ± 0.7 毫米
操作频率 0 – 100 kHz DC – 100 kHz
占空比范围 0 – 100% 1% – 100%
冷却 水冷 水冷
尺寸(长×宽×高)mm(英寸) 1227 × 208 × 300(48.3 × 8.2 × 11.8) 1227 × 208 × 300(48.3 × 8.2 × 11.8)
重量 kg(磅) 59.0 千克(130 磅) 64.4 千克(142 磅)
1 – 自发货之日起2年内,无论操作小时数多少,只要在推荐的冷却液流量和温度范围之内,均可保证功率电平
2 – 从冷启动开始测量,值为 ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
3 – 在激光器输出处以1/e²直径为基准进行测量
注:完整规格及相关操作条件请参阅《操作手册》。
下载 下载类型 语言
二氧化碳激光器的电源布线 用户手册 英语
Novanta i401 至 i501 二氧化碳激光器升级指南 产品变更通知 英语
i501 二氧化碳激光器数据表 数据表 英语
Preventing Condensation When Operating a SYNRAD Water-Cooled Laser 技术说明 英语
i401 数据表 数据表 英语
i系列CO₂激光器手册 产品手册 英语
Technical Drawing i401 图纸 英语
大幅面二氧化碳激光切割 单页 英语
Dual Wavelength Ablation Automates Hairpin Stripping 单页 英语
CO₂激光器温度监测 单页 英语
为什么在制造中使用激光器 单页 英语
用于包装的二氧化碳激光器:是什么以及为什么 单页 英语
二氧化碳激光器波长选项 单页 英语
如何阅读二氧化碳激光器数据表 单页 英语
使用二氧化碳激光器加工聚丙烯 单页 英语

联系应用工程师

请直接与我们的技术团队合作,共同确定哪种激光器最适合您的应用。