激光光束扫描

MOVIA 两轴扫描振镜

MOVIA 两轴扫描振镜

专为空间受限系统设计的紧凑型、可集成扫描方案。在无需进行设计取舍或增加复杂性的前提下,兼顾精度与速度。非常适合模块化系统,可简化设备架构。在紧凑且空间受限的设计中实现高性能。

最适合:紧凑型设备、嵌入式激光器解决方案
主要优势:集成性
兼容性:CO2激光器、光纤激光器、紧凑型设备平台

查看所有功能
概述与功能 规格 资料下载

概述

MOVIA 由Cambridge Technology 设计,专用于打标打码应用。这款新一代两轴扫描振镜采用紧凑型工业设计,可提升设备效率并延长系统运行时间。寻求高品质激光打标振镜、小型系统设计以及能够更快处理任务的解决方案的客户,均可选择 MOVIA。 搭配我们 Synrad 品牌的 CO₂ 激光器,完善您的激光打标系统。我们提供高性能、精准调试的组件和子系统,并经过严格测试以满足您的特定需求。MOVIA 与 Synrad 的 CO₂ 激光器兼容,提供多种激光器选择及丰富的配置选项,确保打标和打码具有最大的灵活性。

定制化工程能力
凭借我们高度专业化的技术专长和资源,我们可以针对您的应用需求提供量身定制的解决方案。种类多样的激光器、扫描振镜和处理系统可供选择,可以根据客户特定产品、组件和材料不同需求开发适合的激光加工工艺。

提升产能和正常运行时间
借助我们的SMC控制器启用可变多重延迟功能,用户可实现更高的打标产能,这对涉及拐角、弧线和圆形的任务具有显著效果。常规CPS性能提升约50%

紧凑型设计,便于集成
MOVIA 采用小巧的系统设计,有效缩小了系统外形尺寸,便于集成。其符合行业标准的接口和输入选项,不仅便于设备更换,还能实现灵活的系统集成。

规格

通光口径 10 毫米
波长选项1 CO₂:9.2–10.6 µm
光纤:1040 – 1090 nm
绿光:513 nm – 534 nm (请与厂家确认)
紫外:341 nm – 357 nm (请与厂家确认)
扫描角度 ± 20°
阶跃响应2 <210 微秒
常规打标速度3 3 米/秒
重复精度 <3.5 µrad
长时间漂移4 偏差:<100 µrad
比例:<150 ppm
热漂移 偏差:<20 µrad/°C
比例:<20 ppm/°C
除非另有说明,所有角度均以光学角度为单位。
1. 支持氦氖激光器波段。
2. 定位精度在1%以内。
3. 配备160毫米F-Theta镜头。
4. 每轴在预热30分钟后,连续操作24小时。
下载 下载类型 语言
MOVIA 快速入门指南 快速指南 英语
MOVIA 手册 产品手册 英语
MOVIA 数据表 数据表 英语

联系应用工程师

请直接与我们的技术团队合作,共同确定哪种激光器最适合您的应用。