激光器
opus 固体连续激光器
概述
最高可达10瓦的高稳定性红外光,配备TEM00光束,适用于多通道光学捕获。opus 532为精密应用提供最高精度和可靠性。opus 660在紧凑型平台上实现660 nm波长下的领先功率水平。opus 1064高效的热管理,在高达10 W的功率水平下大幅降低散热需求。
超低噪声与紧凑光束聚焦
- 卓越的功率与超低噪声,可防止假阳性
- 卓越的光束质量,可实现紧凑聚焦、高效光纤耦合以及样品上均匀的功率分布
主动降噪
- 高分辨率,重复精度高
- 主动降噪技术确保测量结果可靠
超长使用寿命
- 可定制功能,确保长久的使用寿命
- 远程服务功能通过计划性维护,将停机时间降至最低
灵活且经济高效的操作
- 灵活紧凑型平台
- 优化热管理,降低昂贵的冷却需求
- 采用紧凑型设计;确保在样品上提供大功率
规格
| 型号 | opus532 | opus660 | opus1064 |
|---|---|---|---|
| 波长 | 532 纳米 | 660 纳米 | 1064 纳米 |
| 功率 | 最高 6000 mW | 最高 1500 mW | 2 – 10 瓦 |
| 光束直径1 | 1.85 ± 0.2 毫米 | 0.85 ± 0.1 毫米 | 1.85 ± 0.2 毫米 |
| 空间模式 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
| 椭圆度 | <1:1.15 | <1:1.15 | <1:1.15 |
| 带宽 | 45 ± 10 GHz | 30 GHz | 80 GHz |
| 发散角 | <0.5 mrad | <1.5 mrad | <1.0 mrad |
| M2 | <1.1 | <1.2 | <1.15 |
| 功率稳定性(RMS)2 | ≤0.2% | <1% | <0.1% |
| 噪声(RMS) | ≤0.08% | <0.6% | <0.15% |
| 噪声带宽 | 10 Hz – 100 MHz | 10 Hz – 50 kHz | 10 Hz – 100 MHz |
| 光束指向稳定性 | <2 μrad/°C | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C |
| 偏振率 | >100:1 | >100:1 | >100:1 |
| 偏振方向3 | 水平 | 水平 | 水平 |
| 相干长度 | 0.7 厘米 | 约1厘米 | 约4毫米 |
| 光束角4 | <1 mrad | <1 mrad | <1 mrad |
| 操作温度 | 15 – 40 °C | 10–40 °C | 15 – 40 °C |
1. 光束直径定义为在指定功率下,距出射口 25 厘米处测得的主轴和副轴 1/e² 光束尺寸的平均值。
2. 恒温条件下测试时长 >100 小时。
3. 可根据要求提供垂直偏振。
4. 公差以头部方向为基准。