激光光束扫描
Vectria 三轴扫描振镜
概述
Vectria是一款高性能运动控制平台,旨在帮助设备集成商和机械制造商在不增加系统复杂性的前提下,实现卓越的精度、重复精度和系统效率。Vectria 专为现代精密制造而设计,将先进的控制能力与精简、可扩展的架构相结合,从而简化系统设计并加速产品上市。
从概念设计到量产,Vectria 能在空间受限且对性能要求极高的环境中,提供可靠、稳定的运动控制。其灵活的设计可实现更快的集成、减少工程工作量,并在广泛的自动化应用中提供优异的加工效果。
Vectria 专为在严苛的工业环境中连续运行而打造,可帮助团队提升输出质量、保障设备运行时间,并随着需求的变化确保系统具备前瞻性。
精准高效,简约设计,面向未来。

| 通光孔径 | 30 毫米 |
|---|---|
| 最大激光功率 | 500 瓦 |
| 扫描角度(光学) | ± 22° |
| 入射光束孔径1 | 9.5 毫米 |
| 调试类型2 | 通用调校 |
| 阶跃响应时间(全角度1% )³ | < 650 µs |
| 阶跃响应时间(全角度10% )³ | < 3450 µs |
| 定位速度(光学) | 26 rad/s(9 m/s,当WD为350 mm时) |
| 最大加速度(光学) | 132.000 rad/s² |
| 跟随误差 | < 320 µs |
| 线性度 | 99.5% |
| 非线性 | < 0.35 mrad/44° |
| 增益误差 | < 5 mrad |
| 激光器波长 |
CO2: 9.3、10.2、10.6 µm 光纤:1.030 – 1.070 µm(按要求) |
| 电源要求 | 48 V DC / 5 A RMS |
| 伺服技术 | 模拟数字混合 |
| 位置分辨率 |
NVL-100 / 20位 XY2-100 / 16 位 |
| 水冷外壳 | 推荐 |
| 水冷孔 | 必选 |
| IP防护等级 | IP61 |
| 堆叠距离(光束出口到出口) | 120 毫米 |
| 最大干重 | 10 公斤 |
| 尺寸(长×宽×高) | 346.9 毫米 × 145 毫米 × 171.3 毫米 |
除非另有说明,所有角度均以光学角度为单位。所有规格如有变更,恕不另行通知。
1. 光路设计适用于入射的准直高斯激光光束,d = 9 mm (1/e²)
2. 可提供进一步调整以满足客户的特定要求
3. 定位精度可达位置1%以内