激光光束扫描
空气轴承Polygon转镜
概述
由Cambridge Technology研发的基于空气轴承的转镜,由于在操作过程中不会产生轴承磨损,因此具有出色的重复精度和长使用寿命。 这些转镜的转速范围为:空气动力转镜为6,000至55,000 RPM,气静力学转镜为0至30,000 RPM。
产品使用寿命长、性能优异
- 轴承部件之间的接触极小,因此使用寿命极长
- 高重复精度和精准的动态跟踪
卓越的功率处理能力与高重复精度
- 得益于高转速和铝制基材,具有出色的功率处理能力
- 高重复精度和精确的动态跟踪
高速光栅扫描
- 我们的空气轴承转镜专为长寿命和高重复精度而设计,非常适合光栅扫描应用,例如高速检测和分拣等需要高速、连续运行和高性能的应用。

规格
| 型号 | SA24C | SA24 | PHCAB |
|---|---|---|---|
| 最高速度 | ~30,000 RPM | ~50,000 RPM | ~30,000 RPM |
| 最大镜片直径 | 3 英寸 | 3 英寸 | 5英寸 |
| 最高动态跟随 | 20 arcsec | 10 arcsec | 10 arcsec |
| 支持编码器 | 否 | 否 | 是 |