激光器
axiom 固体连续激光器
概述
超紧凑的架构结合了主动光学和集成水冷,而无需与光纤传输相关的集成复杂性。axiom 532 提供卓越的功率稳定性和超低噪声,实现可重复、准确的结果,并最大限度减少误报。axiom 660 提供领先的功率水平,用于在线质量控制,并确保样本上的高功率。axiom LE 专为 OEM 用户设计,高功率且由于光学元件在头部,易于集成到设备中。
易于集成
- 采用空气冷却解决方案,实现经济高效的热管理,便于集成
- 660 nm 波长下具有领先的功率水平
最大限度地减少假阳性
- 卓越的功率稳定性和超低噪声,确保结果准确
- 主动降噪设计,确保各激光器之间结果的一致性和准确性
- 最佳光学设计确保功率稳定性,并将假阳性率降至最低
- 集成泵浦二极管且无光纤输入应力,最大限度地减少了不稳定性
CEP 稳定性与长寿命
- 降低集成复杂性,将停机时间降至最低
- CEP稳定性技术可实现更快、更深的调制;从而降低成本并简化流程
- 长操作寿命和远程访问功能,可减少停机时间并便于计划性维护
规格
| 型号 | axiom 532 | axiom 660 |
|---|---|---|
| 波长 | 532 纳米 | 660 纳米 |
| 功率 | 4-12 瓦 | 3-6 瓦 |
| 光谱带宽 | 50 GHz | 60 GHz |
| 发散角 | <0.4 mrad | <1.6 mrad |
| 功率稳定性(RMS)2 | <0.1% (<10 W) <0.05% (10 – 12 W) | <1% |
| 噪声(RMS) | <0.03% (<10瓦) <0.02% (10-12瓦) | <1% |
| 噪声带宽 | 10 Hz – 100 MHz | 10 Hz – 50 kHz |
| 光束指向稳定性 | <2 μrad/°C | <2 μrad/°C |