激光光束扫描

FIBER RHINO 两轴扫描振镜

FIBER RHINO 两轴扫描振镜

专为恶劣环境设计、坚固耐用且大功率的光纤扫描系统。在其他仅注重精度的系统难以应对的高强度工作负载下,仍能保持稳定性和一致的输出。该系统专为高占空比设计,可在连续生产环境中持续保持性能。坚固的结构可减少停机时间,并确保长期可靠性。

最适合:大功率切割、焊接、重型加工
主要优势:稳定性
兼容性:大功率光纤激光器、工业自动化系统

查看所有功能
概述与功能 规格 资料下载

概述

由我们的ARGES品牌研发的FIBER RHINO两轴扫描振镜是一款紧凑型解决方案,专为多种应用而设计,特别适用于大工作范围加工。 采用紧凑型外壳设计,我们的两轴扫描振镜在同系列产品中提供最大的通光孔径(16 至 31 毫米),这对视觉和测量系统以及多千瓦级应用至关重要。 我们的解决方案还提供一款不带光纤耦合的RHINO扫描振镜选项。FIBER RHINO可配备多种接口:标准模拟输入、标准XY2-100协议,以及我们专有的、集成了新功能并支持即插即用操作的接口。所有ARGES扫描振镜均与ARGES ASC控制器和InScript®软件兼容。

多功能
功能灵活、集成选项丰富的多功能扫描仪,专为需要高速性能的应用而设计

紧凑型设计
超紧凑型外壳,确保机械稳定性及可靠性。得益于其小巧的外形尺寸,制造商可轻松将扫描振镜集成到其系统中。

大孔径
紧凑型

量身定制的工程容量
凭借我们高度专业化的技术专长和资源,我们可以针对您的应用需求提供量身定制的解决方案。我们提供种类繁多的激光器、扫描振镜和处理系统供您选择,能够开发出完全契合各类客户特定产品、零部件和材料的激光加工工艺。

规格

通光孔径 16 毫米 21 毫米 31 毫米
阶跃响应 100% 8.40 毫秒 12 毫秒 18 毫秒
扫描角度 ±25° ±25° ±25°
长时间漂移1 < 0.3 mrad < 0.3 mrad < 0.3 mrad
重复精度 < 20 µrad < 20 µrad < 20 µrad
1. 在恒定负载和恒定环境下持续运行8小时以上。
下载 下载类型 语言
InScript 3 版 ARGES 扫描振镜使用手册 产品手册 英语
Fiber Rhino 产品说明书 数据表 英语

联系应用工程师

请直接与我们的技术团队合作,共同确定哪种激光器最适合您的应用。