激光扫描振镜
FIREFLY 3D 扫描振镜
FIREFLY 3D 扫描振镜
紧凑型3D扫描设备,具备快速对焦控制功能。相比复杂的集成系统,其部署更为简便,同时能提供高质量、高精度的扫描结果。该设备设计灵活,可快速集成到现有系统中。在性能与简便性之间取得平衡,便于快速应用。
最适合:增材制造、紧凑型3D系统
主要优势:集成性
兼容性:光纤激光器、超快激光器、模块化平台
概述
FIREFLY 3D 由我们的Cambridge Technology和 ARGES 品牌联合研发,是 Novanta 专为增材制造应用中的激光粉末熔融(LPBF)设备设计的下一代三轴扫描振镜。 FIREFLY 3D 是一款封闭式紧凑型解决方案,凭借可实现高达 100% 重叠率的多头设备容量,提升产品线的性能。其设计中融入了多项简化安装和操作的功能,包括自动扫描场校准,以及对增材制造过程进行精准监控等高级功能。
提高生产效率
可轻松集成多个扫描振镜,从而享受多扫描振镜架构带来的优势,实现高达100%的扫描振镜工作范围重叠。支持多种扫描振镜配置,例如单轴、双轴、四轴及多排配置,从而提升设备生产效率,实现高精度零件的批量生产。
实时数据同步
FIREFLY 3D专为监控与控制而设计,开箱即用即可监控整个工艺流程。借助我们先进的处理工具,用户能够实现更精细的控制,并可对扫描操作进行实时调整。
更强劲的性能与更快的速度
FIREFLY 3D 与我们的激光控制器解决方案SMC控制器及软件无缝集成,依托专有的 ScanPack算法及其他专为增材制造设计的强大轨迹控制算法,为工艺提供精准的控制能力。
高品质零件
FIREFLY 3D 专为生产高精度优质零件而设计,这得益于我们专用的高精度光学工艺监测端口,以及基于 Lightning™ II 技术、具备 24 位分辨率的高性能数字扫描架构。
简化的集成
得益于我们的封装式解决方案,用户可通过专为您的特定系统设计的预编程配置,实现更快速的安装。

规格
| 型号 | FIREFLY 3D |
|---|---|
| 波长 | 1050 纳米 – 1090 纳米 |
| 激光功率 | 1100 瓦 |
| 输入通光孔径 | 20 毫米 |
| 激光功率/工艺监测 |
激光器功率监测端口 | 可选功率传感器 过程监测:450 nm – 950 nm | 1200 nm – 2000 nm |
| 尺寸(长×宽×高) | 255 毫米 × 140 毫米 × 290 毫米 |