激光器

f 系列 200 瓦 CO₂ 激光器

f 系列 200 瓦 CO₂ 激光器

专为切割、钻孔和穿孔应用设计,可稳定输出200瓦功率。完全集成的激光器/射频设计最大限度地缩小了尺寸并减轻了重量;非常适合安装在机械臂和高速打标系统上,或完全集成到平板切割系统中。 凭借完全集成的射频驱动器以及与水冷系统和控制信号之间简洁、直观的接口,f系列激光器不仅最大限度地缩短了集成时间,还为系统设计师、设备集成商和全套交钥匙系统供应商提供了最大的灵活性。

查看所有功能
概述与功能 规格 资料下载

概述

除了标准的 10.6 µm 波长外,可选的 10.2 µm 波长配置还扩展了适用材料范围,将通常用于自粘标签的聚丙烯基薄膜纳入其中。f201 具有出色的输出功率和稳定性,可确保每次运行都能获得一致的高质量结果。 如今,f201 为打造高速打标和包装系统的设备集成商及系统集成商提供了更广泛的激光加工能力。

更快的产能:出色的功率稳定性,适用于多层材料的半切、柔性包装材料的压痕和钻孔,以及薄膜焊接。200瓦的平均功率可实现更快的产能,两种波长选项可加工更广泛的材料。

易于集成:完全集成的激光器/射频设计最大限度地减小了尺寸和重量,是安装在机械臂、高速切割系统或完全集成到平板切割系统上的理想 CO₂ 激光器。 水冷和控制信号接口设计简洁,配合三点式公制/英制安装系统,可最大限度地缩短设备集成商和系统架构师的集成时间。

功率稳定,效果一致:标准气体吹扫功能即使在恶劣环境下也能保持内部光学系统的完整性,水冷系统可提高电子设备效率并延长使用寿命。动态范围大,即使在低占空比下,也能以稳定的输出功率对各种材料进行打标和打码。

规格

型号 f201 (10.2 μm) f201 (10.6 μm)
输出功率1 > 200 瓦 > 200 瓦
波长 10.2 µm 10.6 µm
光束质量(M2) < 1.3 < 1.3
功率稳定性2 ± 7% ± 7%
光束直径3 4.5 毫米 ± 0.1 毫米 4.5 毫米 ± 0.1 毫米
操作频率 0 – 100 kHz 0 – 100 kHz
占空比范围 0 – 100% 0 – 100%
冷却 水冷 水冷
尺寸(长×宽×高)mm(英寸) 1229 × 279 × 165 (48.4 × 11.0 × 6.5) 1229 × 279 × 165(48.4 × 11.0 × 6.5)
重量 kg(磅) 43.5 公斤(96 磅) 43.5 公斤(96 磅)
1 – 自发货之日起2年内,无论操作时间长短,在推荐的冷却液流量和温度范围内,均保证功率电平
2 – 从冷启动开始测量,值为 ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
3 – 在激光器输出处测量1/e²直径
注:完整规格及相关运行条件请参阅《操作手册》。
下载 下载类型 语言
二氧化碳激光器的电源布线 用户手册 英语
Preventing Condensation When Operating a SYNRAD Water-Cooled Laser 技术说明 英语
f201 手册 产品手册 英语
Technical Drawing f201 图纸 英语
CO₂激光器温度监测 单页 英语
用于包装的二氧化碳激光器:是什么以及为什么 单页 英语
二氧化碳激光器波长选项 单页 英语
如何阅读二氧化碳激光器数据表 单页 英语
使用二氧化碳激光器加工聚丙烯 单页 英语
f 系列数据表 数据表 英语

联系应用工程师

请直接与我们的技术团队合作,共同确定哪种激光器最适合您的应用。