激光器

opus 固体连续激光器

opus 固体连续激光器

一款紧凑型连续波激光器,为设备集成商提供可靠的性能。采用节省空间的设计,可提供稳定的输出。在不牺牲性能的前提下简化系统架构。非常适合需要高精度和一致性的嵌入式应用。 

最适合:设备集成商集成、紧凑型仪器
主要优势:集成性
兼容性:嵌入式系统、光学组件

查看所有功能
概述与功能 规格 资料下载

概述

最高可达10瓦的高稳定性红外光,配备TEM00光束,适用于多通道光学捕获。opus 532为精密应用提供最高精度和可靠性。opus 660在紧凑型平台上实现660 nm波长下的领先功率水平。opus 1064高效的热管理,在高达10 W的功率水平下大幅降低散热需求。

超低噪声与紧凑光束聚焦

  • 卓越的功率与超低噪声,可防止假阳性
  • 卓越的光束质量,可实现紧凑聚焦、高效光纤耦合以及样品上均匀的功率分布

主动降噪

  • 高分辨率,重复精度高
  • 主动降噪技术确保测量结果可靠

超长使用寿命

  • 可定制功能,确保长久的使用寿命
  • 远程服务功能通过计划性维护,将停机时间降至最低

灵活且经济高效的操作

  • 灵活紧凑型平台
  • 优化热管理,降低昂贵的冷却需求
  • 采用紧凑型设计;确保在样品上提供大功率

规格

型号 opus532 opus660 opus1064
波长 532 纳米 660 纳米 1064 纳米
功率 最高 6000 mW 最高 1500 mW 2 – 10 瓦
光束直径1 1.85 ± 0.2 毫米 0.85 ± 0.1 毫米 1.85 ± 0.2 毫米
空间模式 TEM00 TEM00 TEM00
椭圆度 <1:1.15 <1:1.15 <1:1.15
带宽 45 ± 10 GHz 30 GHz 80 GHz
发散角 <0.5 mrad <1.5 mrad <1.0 mrad
M2 <1.1 <1.2 <1.15
功率稳定性(RMS)2 ≤0.2% <1% <0.1%
噪声(RMS) ≤0.08% <0.6% <0.15%
噪声带宽 10 Hz – 100 MHz 10 Hz – 50 kHz 10 Hz – 100 MHz
光束指向稳定性 <2 μrad/°C <10 μrad/°C <10 μrad/°C
偏振率 >100:1 >100:1 >100:1
偏振方向3 水平 水平 水平
相干长度 0.7 厘米 约1厘米 约4毫米
光束角4 <1 mrad <1 mrad <1 mrad
操作温度 15 – 40 °C 10–40 °C 15 – 40 °C
*Novanta 实施了一项持续改进计划,因此产品规格可能会在未另行通知的情况下进行改进。

1. 光束直径定义为在指定功率下,距出射口 25 厘米处测得的主轴和副轴 1/e² 光束尺寸的平均值。
2. 恒温条件下测试时长 >100 小时。
3. 可根据要求提供垂直偏振。
4. 公差以头部方向为基准。
下载 下载类型 语言
opus 532 with mpc 6000 Product Manual 产品手册 英语
opus with mpc 6000 产品手册 产品手册 英语
大功率单模光纤耦合白皮书 单页 英语
opus 数据表 数据表 英语

联系应用工程师

请直接与我们的技术团队合作,共同确定哪种激光器最适合您的应用。