激光光束扫描
CRS共振扫描电机
CRS共振扫描电机
CRS共振扫描电机可实现高频光束运动,适用于极高产能的应用。该电机具有高重复精度,能在极高频率下提供稳定性。非常适合需要快速线扫描的应用。在保持光束稳定性同时缩短循环时间。
最适合:高速成像、线扫描、检测
主要优势:速度
兼容性:激光器、成像平台、光学组件
概述
由我们的Cambridge Technology品牌研发,我们的CRS共振扫描电机是实时高速成像的理想选择。CRS系列采用超轻质材料设计,性能卓越,并提供多种波长选项,可在二维工作范围内实现高速光栅扫描。
高速成像应用的理想选择
- 共振扫描电机可在大扫描角度范围内实现快速扫描
- 技术可靠,在各种环境下均具备极长的使用寿命
- 集成简便:定子式设计,安装轻松
- 随附驱动器电子元件

规格
| 型号 | CRS 4 KHz | CRS 8 KHz | CRS 12 KHz |
|---|---|---|---|
| 镜片尺寸 | Ø 12.7 mm | 7.8 × 5.5 mm ellipse | 7.8 × 5.5 mm ellipse |
| 共振频率1 | 3,938 Hz | 7,910 Hz | 12,000 Hz |
| 最大扫描角度2 | 24° | 26° | 10° |
| 驱动板 | 已含 | 已含 | 已含 |
2. 除非另有说明,所有角度均以光学角度为单位。
- 筛选方式 类型
- 数据表
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| CRS 共振电机数据表 | 数据表 | 英语 |