控制器与软件
SMC控制器
概述
SMC控制器 是一款激光控制器,专为与Cambridge Technology的所有扫描振镜无缝配合而设计,它不仅能帮助您优化激光控制和扫描性能,还能轻松集成到设备集成商的系统中。 SMC控制器采用专有算法和预判控制算法,即使在最苛刻的应用场景下也能提升扫描性能。SMC控制器需配合我们的软件 ScanMaster Designer 共同使用。
24 位 GSBus
24 位 GSBus 命令分辨率可实现前所未有的定位精度和输出性能
专有算法
专有的ScanPack算法可实现快速、精确的振镜电机控制和激光器同步
简便的系统集成
多功能系统连接性确保了轻松集成和快速系统启动
规格
| 型号 | SMC |
|---|---|
| 扫描振镜最大数量 | 两个双轴或两个三轴扫描振镜 |
| 控制方案2 | 传统模式或 ScanPack 模式 |
| 通信协议 |
16 位 XY2-100 – 标准状态代码 24 位 GSBus —— 实时状态和信号监控2 |
| 激光接口2 | 适用于常见激光类型的即插即用适配器 |
| 尺寸(近似值) | 6.9 英寸 × 4.0 英寸 |
1. 使用 XY2-100 协议时,若需使用第二个扫描振镜,则必须配备辅助 I/O 板。
2. ScanPack 模式仅适用于 Lightning™ II 扫描振镜。
3. 如需了解其他适配器的供应情况,请联系 Cambridge Technology。
- 筛选方式 类型
- 电子手册
- 软件
- 产品手册
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| SMC/SMD 电子书 | 电子手册 | 英语 |
| CF-001005 SMC控制器 – SDK Win64 64 位 v4.1.14.43535 | 软件 | 英语 |
| CF-001006 SMC控制器 – SDK Win32 32 位 v4.1.14.43535 | 软件 | 英语 |
| CF-001008 SMC控制器 – 存档 v4.1.14 | 软件 | 英语 |
| CF-000995_ScanMasterAPI_32位_V4.0.15.20740 | 软件 | 英语 |
| CF-000994_ScanMasterAPI_64位_V4.0.15.20740 | 软件 | 英语 |
| ScanMaster API 参考手册 v3.2.23 | 产品手册 | 英语 |
| ScanMaster API 参考手册 v4.0.15 | 产品手册 | 英语 |
| ScanMaster API 参考手册 v4.1.14 | 产品手册 | 英语 |
| SMC 软件参考手册 v4.0.15 | 产品手册 | 英语 |
| SMC 软件参考手册 v4.1.14 | 产品手册 | 英语 |
| SyncMaster_参考手册 | 产品手册 | 英语 |
| SyncMaster_参考手册.pdf | 产品手册 | 英语 |
| 《SMC控制器硬件参考手册》v3.2.23 | 产品手册 | 英语 |
| 《SMC控制器硬件参考手册》v4.1.14 | 产品手册 | 英语 |
| CF-000999_SMC_FW_Archive_V4.0.15 | 软件 | 英语 |
| CF-000996_SMC_SDK_Win64_64位_V4.0.15.41966 | 软件 | 英语 |
| CF-000997_SMC_SDK_Win32_32位_V4.0.15.41966 | 软件 | 英语 |
| CF-000993_ScanMasterDesigner_32位_V4.0.15.20740 | 软件 | 英语 |
| CF-000987_ScanMasterAPI_32位_V3.2.23.20742 | 软件 | 英语 |
| CF-000986_ScanMasterAPI_64位_V3.2.23.20742 | 软件 | 英语 |
| CF-000991_SMC_FW_Archive_V3.2.23 | 软件 | 英语 |
| CF-000990_SMC_主SD卡_VV3.2.23.41847 | 软件 | 英语 |
| CF-000989_SMC_SDK_Win32_32位_V3.2.23.41847 | 软件 | 英语 |
| CF-000988_SMC_SDK_Win64_64位_V3.2.23.41847 | 软件 | 英语 |