激光光束扫描

伺服驱动器

伺服驱动器

高性能伺服驱动器可对振镜电机的运动和光束定位进行精确控制。这些驱动器经过优化,具有出色的响应速度和稳定性,能够实现精准、高速的扫描。确保在各种动态条件下都能可靠运行。对于最大限度地提高系统性能和重复精度至关重要。

最适合:运动控制、光束转向系统、高速扫描
主要优势:稳定性
兼容性:振镜电机、XY电机套件、控制系统

概述与功能 规格 文档与下载

概述

由我们的Cambridge Technology品牌研发,我们的伺服驱动器涵盖数字和模拟技术产品,可根据应用需求实现灵活的系统集成和性能调整。我们的数字伺服驱动板DC系列具备自动校准、状态空间控制和命令输入优化功能,适用于对最高速度有严格要求的应用。 我们的CRS共振电机与驱动板无缝配合,提供平稳而精确的控制。非常适合以下高频率应用:荧光显微镜、半导体成像、共聚焦显微镜、工艺验证、眼科成像、光刻掩模检测、机器视觉、卷材检测等。

数字技术

  • 数字模型提供自调试和启动校正功能,从而降低系统制造成本
  • 数字型号提供简化的现场服务,从而提高成本节约并延长系统运行时间
  • 配合Cambridge Technology的扫描产品,性能最优化

规格

型号 DC3000 Plus
轴数 两轴
命令输入 XY2-100
高速串行数字
最大驱动电流限制1 峰值 20 安培,有效值 5 安培
1. 取决于电源和负载
下载 下载类型 语言
CRS 伺服驱动器数据手册 数据表 英语
DC 系列数字伺服驱动器数据手册 数据表 英语

联系应用工程师

请直接与我们的技术团队合作,共同确定哪种激光器最适合您的应用。