激光器

taccor 超快飞秒激光器

taccor 超快飞秒激光器

taccor 系列提供多种重复频率为 1 GHz 或 10 GHz 的飞秒激光器。这些均为交钥匙产品,将泵浦激光器和振荡器集成于紧凑型一体化设计中,大大降低了维护需求。

最适合:频率梳、双梳光谱学、ASOPS、量子光生成、非线性显微镜
主要优势:GHz重复频率
兼容性:重复频率稳定性电子设备

查看所有功能
概述与功能 规格 资料下载

概述

1 GHz 和 10 GHz 飞秒激光器采用紧凑型一体化设计,大大降低了维护需求。

taccor Power:经过专门设计和调试,可在该配置下提供最高1.8W的功率。

taccor Tune:波长可调,适用于需要不同波长的应用场景。通过简单的触摸屏控制(或软件)即可调节输出波长。

taccor X10:一款交钥匙式飞秒激光器,重复频率为 10 GHz,在短至 50 fs 的脉冲中可提供超过 1 W 的平均功率。

专为稳健、长期性能而设计

  • 远程连接功能——支持通过互联网进行控制、诊断和优化。
  • 密封——完全密封的腔体确保设备使用寿命长且不受污染。
  • 2年5000小时保修——覆盖全规格、行业领先的保修服务。

自动启动与维持

  • 自启动与维护——激光器通过电子方式启动,并不断监控其锁模特性,以确保持续的锁模性能。
  • 重复频率锁定——可选升级,支持与外部电子设备进行重复频率锁定。
  • 最高功率——激光器在制造过程中经过优化,以确保提供最高功率。
  • CEP 升级——Taccor 可进行 CEP 锁定准备。

最小化用户交互

  • 即插即用的用户体验,几乎无需用户干预。
  • 无需安装,只需插入电源即可,无需额外电源适配器。

规格

型号 taccor Power taccor Tune taccor X10
平均功率 功率 6 >1000 mW
功率 10 >1800 mW
调试 10 > 1800mW1 >1000 mW
中心波长2 nominal 800 nm (+/-20 nm) 740 nm to 910 nm (tuneable)3 nominal 830 nm (+/-30 nm)
脉冲持续时间4 <30 fs <80 fs <50 fs
光谱FWHM > 23 纳米 ~15 纳米 > 15 纳米
重复频率7 1 GHz 1 GHz 10 GHz
脉冲能量 0.8 nJ 至 1.8 nJ 1.3 nJ – 1.8 nJ
taccor tune 10
>100 pJ
光束尺寸6 0.8 毫米 ±0.3 毫米 0.8 毫米 ±0.3 毫米 0.7毫米 ±0.3毫米
功率稳定性8 <1% <1% <1%
噪声(RMS)5 <0.05% <0.05% <0.05%
偏振比 > 100:1 > 100:1 > 100:1
偏振方向 水平 水平 水平
操作温度 21°C ± 5°C 21°C ± 5°C 21°C ± 5°C
*Novanta 实施了持续改进计划,因此产品规格可能会在未另行通知的情况下进行改进。

1. 所列数值适用于约 800 nm,并在调谐范围内会有所变化。
2. 以光谱质心为测量基准。
3. 订购时请选择蓝色(740-880nm)或红色(780-910nm)范围。
4. 通过可选的额外腔内色散补偿实现。
5. 噪声带宽为 1 Hz 至 1 MHz。
6. 激光器输出端全宽半高(FWHM)光斑直径。
7. 重复频率精度为±100 kHz(taccor x10型号为±25 MHz)。其他重复频率可根据要求提供。
8. 在工作温度范围之内,冷启动后8小时内进行测量。
下载 下载类型 语言
taccor 数据表 数据表 英语

联系应用工程师

请直接与我们的技术团队合作,共同确定哪种激光器最适合您的应用。