激光器
UC-2000 二氧化碳激光器控制器
概述
UC-2000 通用激光控制器允许用户通过脉冲宽度调制(PWM)在 5、10 和 20 kHz 的可选时钟频率下控制激光功率、占空比和调制频率。 全数字化的 UC-2000 兼容 32、48、v、vi、ti、f 和 i 系列 CO₂ 激光器,配备易于阅读的 LCD 屏幕,设置简便。提供标准机箱和机架安装两种包装形式。
自动保存当前模式设置
在最后一次按下按钮或操作PWM调节旋钮(在UC-2000本地控制模式下)六秒后,控制器会自动将当前模式设置和PWM功率百分比保存至非易失性存储器中。保存操作设置后,控制器会发出两声蜂鸣提示操作成功。 如果断电后再次通电,UC-2000 控制器将以上次保存的工作模式和功率设置启动。
从 5 种操作模式中选择 1 种
CO₂激光器的输出功率可通过选择以下五种UC-2000运行模式之一来控制:MANUAL(手动)、ANC(模拟电流)、ANV(模拟电压)、MAN.(手动)CLOSED(闭环)和ANV(模拟电压)CLOSED(闭环)。 当这些模式均未激活时,控制器将处于待机模式。