激光光束扫描
ELEPHANT 三轴扫描振镜
ELEPHANT 三轴扫描振镜
ELEPHANT 扫描振镜的光学设计提供了广泛的工作范围和加工距离范围,可在不改变扫描振镜整体尺寸的情况下,根据客户需求对扫描振镜进行精准定制。高速 Z 轴可实现高动态的焦距偏移。 这使得三维零件的加工既经济又精准,且无需改变零件或扫描振镜的位置。我们的解决方案提供带光纤耦合和不带光纤耦合两种选项,分别对应 FIBER ELEPHANT 和 ELEPHANT 扫描振镜。此外,还提供不同的波长和孔径选择,以确保完美适配您的应用场景。 高效的加工流程以及在工作体积尺寸方面的高度灵活性,使ELEPHANT成为面向未来且用途广泛的解决方案,适用于切割、钻孔、雕刻和焊接等应用。
概述
ELEPHANT 高性能扫描振镜适用于广泛的激光加工应用,包括切割、钻孔、雕刻和焊接等。 这些扫描振镜专为大工作区域而开发,在整个扫描范围内,即使在较长的作业距离下也能提供极佳的光斑性能。它们广泛应用于自动化领域,并提供多种型号,包括带光纤耦合选项和不带光纤耦合选项的版本。
配备 SafeScan
FIBER ELEPHANT 配备了我们的 SafeScan 安全系统,可对激光光束位置进行持续检查,并监控扫描仪内部和外部的系统参数。
Crossjet 设计
- 我们创新的 Crossjet 设计确保了保护窗和光学元件的长期使用寿命,即使在伴有强烈火花产生的恶劣环境条件下也是如此,同时仅消耗极少量的压缩空气。
- 我们的设计结合了de Laval喷嘴和“空气放大器”原理的实际应用:压缩空气首先通过环形喷嘴被加速至超音速。 喷嘴的布置方式可在 Crossjet 后部形成真空,从而将环境空气吸入并加速。
- 由此产生的气流强度是所用流量的数倍,同时压缩空气的消耗量却更低。
3D 形状
提供“展示教学”功能,可快速、便捷地将激光光束定位在3D形状上。
量身定制的工程容量
凭借我们高度专业化的专业知识和资源,我们可以为您的应用需求提供量身定制的解决方案。凭借种类繁多的激光器、扫描振镜和处理系统可供选择,我们可以开发出完全适合各种客户特定产品、组件和材料需求的激光加工工艺。

规格
| 通光孔径 | 16 毫米 | 21 毫米 | 36 毫米 | 50 毫米 |
|---|---|---|---|---|
| 光纤盒选项 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 波长 | 1064 nm | 355、532、1064 nm |
1064 nm 9.3、10.2、10.6 µm |
1064 nm 9.3、10.2、10.6 µm |
| 阶跃响应 1% | 0.42 毫秒 | 0.65 毫秒 | 1.2 毫秒 | 2.5 毫秒 |
| 阶跃响应 10% | 0.8 毫秒 | 1.05 毫秒 | 2.5 毫秒 | 4.0 毫秒 |
| 阶跃响应 100% | 9 毫秒 | 12 毫秒 | 18 毫秒 | 30 毫秒 |
| 长时间漂移1 | < 300 µrad | < 300 µrad | < 300 µrad | < 300 µrad |
| 单轴最大扫描角度 | 0.78 mrad | 0.78 mrad | 0.78 mrad | 0.78 mrad |
| 重复精度 | 1.5 mrad | 1.5 mrad | 1.5 mrad | 1.5 mrad |