激光光束扫描
滚珠轴承Polygon转镜
概述
由Cambridge Technology研发的基于滚珠轴承的Polygon转镜,是一款低成本、高精度的光栅扫描振镜。这款转镜非常适合转速低于 20,000 RPM 且需要高负载能力或编码器反馈、同时要求成本合理的应用场景。 转镜的转速范围为300至20,000 RPM,具体取决于多边形尺寸、面数及扫描类型。
增强型镀膜
增强型铝镀膜和受保护的金镀膜,覆盖350 nm至10,600 nm的波长范围
编码器可选
编码器可提供更佳的位置反馈,并在较低转速下实现更好的速度稳定性
卓越的功率处理能力
得益于高转速和铝制基材,具备卓越的功率处理能力
高速光栅扫描
我们的滚珠轴承Polygon转镜专为长寿命和高重复精度而设计,非常适合需要大尺寸多边形、高性能和恒定速度的光栅扫描应用,例如产品的高速检测和分拣等。

规格
| 型号 | P1BB | SB5C | SB5 | XLIM | XL | XLOB-5 | XLOB-6 | XLOB-6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高时速 | ~15,000 RPM | ~15,000 RPM | ~15,000 RPM | ~15,000 RPM | ~20,000 RPM | ~15,000 RPM | ~15,000 RPM | ~15,000 RPM |
| 最大镜片直径 | 3 英寸 | 3 英寸 | 3 英寸 | 3 英寸 | 3 英寸 | 6 英寸 | 6 英寸 | 6 英寸 |
| 最佳动态跟随 | 40 arcsec | 20 arcsec | 10 arcsec | 10 arcsec | 20 arcsec | 10 arcsec | 10 arcsec | 10 arcsec |
| 支持编码器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |