激光器
torus 固体连续激光器
概述
适用于高分辨率成像应用的窄线宽、无边带单纵模激光器 torus 532 高规格、无模跳的单频激光器 torus 660 采用有源模锁定技术,确保激光光束特性极佳且稳定性高
可重复、精确的结果
- 纯净的光谱无边带,可获得可重复、准确的结果
- 凭借窄带宽和虚拟腔环,可提供更高分辨率的图像
光谱漂移极小
- 极高的光谱纯度可最大限度地减少光谱漂移,并提供更精确的结果
规格
| 型号 | torus 532 | torus 660 |
|---|---|---|
| 波长 | 532 纳米 | 660 纳米 |
| 功率 | 250–750 mW | 150–200 mW |
| 带宽 | 1 MHz | 1 MHz |
| 发散角 | < 0.45 mrad | < 0.55 mrad |
| 功率稳定性(RMS)2 | <1.0% | <1.0% |
| 噪声(RMS) | <0.25% | <0.50% |
| 噪声带宽 | 10 Hz – 100 MHz | 10 Hz – 50 kHz |
| 光束指向稳定性3 | <2 μrad/°C | <2 μrad/°C |